サステナビリティ | サステナビリティトランスフォーメーション(SX) -サステナビリティ経営- |
ESGファイナンスによる資金調達 サステナビリティ・リンク・ファイナンス

サステナビリティ・リンク・ファイナンスによる資金調達

TDKは、2021年12月に第9回無担保社債TDKサステナビリティ・リンク・ボンド、2023年8月にTDKサステナビリティ・リンク・ローンによる資金調達を実施しました。

TDK株式会社 第9回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付)(TDKサステナビリティ・リンク・ボンド)の概要

社債総額 金400億円
払込期日/年限 2021年12月2日/7年
取得格付 株式会社格付投資情報センター:A+
SPTs
  1. 2025年度におけるCO2排出量の売上高原単位(単位:t- CO2/億円)を2014年度対比で30%改善
  2. 2025年におけるCDP気候変動の最終スコアにてA/A-を維持
  3. 2025年度における再生可能エネルギー電力導入率50%を達成
債券の特性 SPT1)と3)については2025年度、2)については2025年のパフォーマンスをもって各達成状況を判定します。TDKが3つのSPTsのうちいずれか2つ以上を達成できなかった場合、環境保全活動を目的とする公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準じた組織に対して、本社債の償還までに累計で社債発行額の0.3%相当額の寄付を行い、TDK自らのESGへの取り組みに加えて、寄付による活動支援を通じて追加的にポジティブなインパクトを創出します。
サステナブルファイナンス・ストラクチャリング・エージェント SMBC日興証券株式会社
第三者評価 R&I セカンドオピニオン

TDK株式会社 TDKサステナビリティ・リンク・ローンの概要

借入額 800億円、シンジケート方式による借入
借入期間 6年
契約日 2023年8月7日
借入銀行 株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行
SPTs※
  1. 2025年におけるCDP気候変動の最終スコアにてA/A-を維持
  2. 2025年度における再生可能エネルギー電力導入率50%を達成
サステナブルファイナンス・ストラクチャリング・エージェント みずほ証券株式会社
フレームワーク サステナブルファイナンス・フレームワーク
第三者評価 R&I セカンドオピニオン

※「2025年度におけるCO2排出量の売上高原単位(単位:t-CO2/億円)を2014年度対比で30%改善」については、2021年度で同32%改善し、前倒しで目標を達成しております。

TDKサステナビリティ・リンク・ファイナンスに関するSPTsとKPIs進捗状況

TDKが設定したKPIs(キー・パフォーマンス・インディケーター)とその目標であるSPTs(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット)、および進捗状況を報告いたします。
「TDK環境ビジョン2035」の中で「ライフサイクル的視点での環境負荷の削減をテーマに、2014年度を基準として2035年度までにCO2排出量原単位を半減」という目標を掲げているTDKは、その実現に向けての取り組みが反映されるSPTsを複数設定しました。相互に関連する複数の尺度を取り入れることで、TDKグループの取り組みをより多角的な視点から測定することができると考えています。

SPT 1): 2025年度におけるCO2排出量の売上高原単位(単位:t-CO2/億円)を2014年度対比で30%改善
SPT 2): 2025年におけるCDP気候変動の最終スコアにてA/A-を維持
SPT 3): 2025年度における再生可能エネルギー電力導入率50%を達成

SPT: 2025年度におけるCO2排出量の売上高原単位(単位:t-CO2/億円)を2014年度対比で30%改善

CO2排出量の売上高原単位は、スコープ1(直接排出量)とスコープ2(エネルギー起源間接排出量)の合計値を連結損益計算書上の売上高で除した値です。

KPI-1 2014年度 2019年度※ 2020年度※ 2021年度※ 2022年度※ 2023年度※ 2024年度※ 2025年度 SPT-1
2025年度
CO2排出量原単位
2014年度を基準に指数化
100 86.9 90.9 68.0 48.2 29.9 30.7 31.0 70.0

※2019年度以降は第三者検証を受けた数値

SPT: 2025年におけるCDP気候変動の最終スコアにてA/A-を維持

CDP気候変動は企業や都市による気候変動対応の取り組みレベルを評価するものです。CDPが質問書の回答内容に対して定量・定性的な基準をもとにスコアリングを行い9段階(A/A-/B/B-/C/C-/D/D-/F)の最終スコアで評価を提供しています。

KPI-2 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 SPT-2
2025年度
CDP気候変動の
最終スコア
A- A- A- A- A- A A- AまたはA-

SPT: 2025年度における再生可能エネルギー電力導入率50%を達成

属性証明のある再生可能エネルギーの購入電力と自家生成電力の合計を総電力使用量で除して百分率に換算した値です。

KPI-3 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 SPT-3
2025年度
再生可能エネルギー
電力導入率(%)
18.2 23.9 30.0 39.9 55.2 61.2 63.7 50.0

※2019年度以降は第三者検証を受けた数値