TDKの事業
磁性技術で世界をリードする、
総合電子部品メーカーです。
TDKはフェライトを使用した磁性部品=フェライトコアを世界ではじめて製品化した総合電子部品メーカー。
フェライトとは磁性材料のひとつ。
スマートフォンやパソコン、電化製品、産業機器、自動車・・・日々の暮らしを快適で豊かなものへと変えてくれる数々のテクノロジー。
その進化を支えている重要な存在です。
磁気の力で世界をリードし続けてきました。
見えないところで
「当たり前」を支える。
それがTDKの部品たちの使命。
TDKの多種多様な電子部品たちが活躍する場所は、実際にみなさんが手にしている身近な製品の内側の世界。
つまり、ふだん目に触れる機会はほとんどありません。
今日がいつも通りの快適で便利な1日だったなら、それがTDKの電子部品たちがしっかり働いていた証。
もしも、TDKの電子部品がなかったら、今あるさまざまな「当たり前」は、全く違うものになっていたかも知れません。
重点3市場
(ICT/Automotive/Industrial & Energy)
ICT超高速・大容量ネットワーク
社会の実現のために
スマートフォンは、いまや携帯電話にとどまらず、パソコン・カメラなどの機能も備えた高度な情報ツールであると同時に、住宅・自動車・工場ともつながる社会インフラです。その進化は、LTE、5G といった超高速・大容量通信の到来によって、さらに加速し、あらゆるものとつながるIoT 時代のキー
デバイスになっています。
5G は、交通・医療・流通をはじめ、私たちの生活すべてに変革をもたらします。この新たな超高速・大容量ネットワーク社会の到来に欠かせないのがTDK の製品です。独自のコアテクノロジーを駆使した電子部品やセンサが、さらなるスマートフォンの進化を支えます。また、高周波・電源部品といった、高い信頼性を持つ電子部品が5G の基礎となる基地局・サーバなどの通信インフラの発展に貢献します。
Automotive安全で環境にやさしい、
“つながる”クルマを支える。
より安全に、快適に、そして環境と調和したエコドライブのために、進化が加速するカーエレクトロニクス。環境負荷低減のために、xEV( HEV/ PHEV/BEV)の普及がますます進んでいます。
また、安全で快適な移動手段の実現のために、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転の実現に向けた開発が世界中で進められており、車はあらゆるものとつながるようになります。
TDKは、自動車の“ 電動化” と“つながる化” を支援する、幅広い電子部品・電子デバイスを提供。
車載用途に適した信頼性の高い製品で、自動車の安全性・環境対応を支えていきます。
Industrial & Energy徹底した省エネルギー型
社会に向かって、
再生可能エネルギー活用へも貢献。
欧州を中心に導入が進む、環境に優しい再生可能エネルギー。特に最近のトレンドとなりつつあるのが大型の洋上風力発電です。
TDKは高信頼性マグネットや大容量パワーフィルムコンデンサの提供を通じて、風力発電の大型化、高効率化に貢献しています。
交通の仕組みの高効率化を
バックアップ。
省エネルギーかつ低炭素社会の運輸手段として世界中から見直されているのが鉄道です。
たくさんの人やモノを運ぶ鉄道に求められるのは、高い信頼性と安全性。
TDKは各国の規格に適合した効率性の高いコンバータやパワーモジュールなどに使用される高信頼性、高特性のフィルムやマグネットをラインナップし、安全で環境に優しい交通インフラづくりをバックアップしています。
工業用ロボットに
進化をもたらす。
産業の世界では、生産効率の向上や省エネルギー化を実現させるため、高効率で高精度な工業用ロボットのニーズが高まっています。
TDKでは、各種モータ用マグネットや各種センサ類の提供を通じて、生産設備のスマート化に貢献しています。
あなたの暮らしの
「当たり前」を支えるTDK。
世界中の人々の暮らしや社会を、見えないところから支え続けているTDKの製品。
今、この瞬間も、あなたの暮らしの「当たり前」の中で働き続けています。
![]()
- Hi-Qインダクタ
- スマートフォンなどの送受信システムに不可欠な製品として、ロスなく高周波の信号を整え、小型化とHighQを両立させた製品です。主にスマートフォンなどの高周波回路や高周波モジュールに使われており、高周波回路の高効率化に貢献します。
- 薄膜パワーインダクタ
- スマートフォンや車載などの電源回路に使用されることを想定した小型パワーインダクタ。電源回路の電力変換効率の改善に貢献します。
- チップバリスタ
- 静電気などのサージ電流から回路の誤作動や損傷などを防ぐ保護素子です。
- 薄膜コンデンサ
- 半導体パッケージ基板内蔵用の薄型デカップリングコンデンサ。ICの高周波高速駆動および省電力低電圧駆動・小型化に貢献します。
- チップNTCサーミスタ
- 温度の上昇に対して抵抗が低減するNTC(負の温度係数)を持ち主に温度センサとして使用されています。
- IC内蔵基板:SESUB
- ICを樹脂基板に内蔵する基板技術。部品を3次元的に実装できるSESUBモジュールは、機器の省スペース化・高機能化に大きく貢献します。
- 薄膜コモンモードフィルタ
- 高速インターフェイスのノイズ対策として使用。薄膜技術を駆使し、小型・超背低型を実現し、回路基板の省スペース化と設計自由度の向上に貢献するチップ部品です。
- 積層セラミックチップコンデンサ
- 身の回りのさまざまな電子機器で、ノイズ低減や信号処理用などに使用され、リード線を持たない表面実装(SMD)用のチップタイプコンデンサです。
- 三端子貫通型フィルタ
- 高周波化・高集積化が進むデジタル機器に威力を発揮するノイズ対策部品です。
内部電極をはさむようにグランド電極が積層された構造により、大幅なESL低減を実現しています。
![]()
- センサ/MEMSマイクロフォン、気圧センサ
- 先進のMEMS(微小電気機械システム)技術で製造した高性能MEMSマイクロフォンや高精度な高さ位置情報を提供する気圧センサなどが活躍しています。
![]()
- 高周波製品(バンドパスフィルタ/ダイプレクサ/トリプレクサ/バラン)
- スマートフォンなどの送受信システムに不可欠な製品として必要な信号だけを選んで取り出したり、周波数制御などに使われ、通信機能向上に貢献しています。
![]()
- リチウムポリマー電池
- スマートフォンをはじめとするモバイル機器の多くに採用されている二次電池。薄型モバイル機器用バッテリとして、抜群の性能を発揮します。
![]()
- アイソレータ
- 携帯電話などの基地局において、信号が内部回路で逆流しないようにアンテナから入った電波をスムーズに回路に送りこむと共に、異常反射を起こした電波は抵抗体に吸収させ、一方向に出力させる素子です。
![]()
- ワイヤレス給電用コイルユニット
- ワイヤレス給電の各種規格に対応した送電、受電コイルユニット。端末を置くだけで、いつでも充電できるワイヤレス給電システムです。
![]()
- 高信頼性電子部品(コモンモードフィルタ / パワーインダクタ / 積層セラミックチップコンデンサ / バリスタ / 三端子貫通型フィルタ)
- 電装化が進む自動車において、ノイズによる車載電子機器の誤作動は、命に関わる重大な事故を引き起こすこともあります。ノイズ対策部品をはじめ、車載LANやECU(電子制御ユニット)の安全性を支える、高信頼性電子部品を提供しています。
- CeraLink™
- CeraLink™は、PLZT(チタン酸ジルコン酸鉛)系材料を誘電体とするDCリンク回路に最適なセラミックコンデンサです。高い静電容量と低いESL値・ESR値を両立させた特性をもち、高効率・高信頼性・省スペースのインバータ設計を実現します。
- フィルムコンデンサ
- 車載用小型モーター、EV向け電源などに使われ、高信頼性、高寿命という特長を持ち、小型モーターのノイズ対策などに使用されています。
- アルミ電解コンデンサ
- 酸化アルミニウムの皮膜を誘電体として利用し、大容量を特長とするコンデンサ。エンジンルーム内のECU(電子制御ユニット)の電源回路などに使われています。すぐれた耐振動性を持たせたタイプも提供しています。
- 円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
- 円板状の単板セラミック素地にリード線を接続し、ハロゲンフリー樹脂でコーティングした製品です。
独自のセラミック誘電体材料とCu電極材料とのマッチングにより、高い信頼性を実現しており、車載用をはじめ、医療機器にも使用されています。
- 積層型リード付コンデンサ
- 積層セラミックチップコンデンサにリード線を接続し、ハロゲンフリー絶縁樹脂でコーティングすることにより、車載用途として過酷な環境条件に対して高い信頼性を誇る製品です。
音鳴き対策、基板たわみ対策およびDCモータのノイズ対策などに使用されます。
- リングバリスタ
- マイクロモータのノイズ吸収や接点保護を目的としたリング形状のバリスタです。電気的性能および物理的性能を大幅に向上させました。
- 高周波製品(バンドパスフィルタ/ダイプレクサ/トリプレクサ/バラン)
- High-Qインダクタ、積層バンドパスフィルタ、LTCCアンテナなど、各種の高周波部品が、テレマティクスやカーコネクティビティをサポートしています。
- 電磁ブザー
- 信頼性が高く、主に車載対応品をご提供しています。ピン端子のため直接プリント基板に取り付け可能です。小型品や広帯域品、リフロー実装対応品などをラインナップしています。
![]()
- 3Dトランスポンダコイル
- X軸・Y軸・Z軸の3方向を一体化させたコンパクト高感度な3Dトランスポンダコイルです。快適なキーレスエントリーシステムを実現します。
![]()
- CeraPad™
- CeraPad™は、ESD機能内蔵のLEDパッケージ向け薄型回路基板です。別途ESD部品を搭載する必要が無くなる為パッケージサイズを小型化でき、搭載部品点数および実装工数を削減できます。そのため、ユニットあたりの数と搭載密度が高まり続けている、LED製品への用途に適しています。
![]()
- 磁気センサ
- 先進のHDDヘッド技術を応用展開したTMRセンサは高出力・高精度・高安定性を小型パッケージで実現。自動車内の過酷な温度環境下においても極めて高い精度を発揮します。ホール効果を活用したミクロナス社のホールセンサはトランスミッションをはじめさまざまなポジション検知などに使用されます。
![]()
- トランス
- 電圧を変換する時に欠かせないキーパーツ。IGBTトランスは、高性能フェライトを用いた車載向けに最適です。BMS(バッテリーマネジメントシステム)用もラインナップしています。
![]()
- 車載用充電器
- PHEV/BEVメインバッテリを高効率で充電。最適設計により、業界最小クラスの大容量・高効率のバッテリ充電器を車載品質で実現しました。
- xEV用車載DC-DCコンバータ
- xEVのメインバッテリの高電圧を、車載電子機器用の低電圧に高効率変換して供給する電源です。国内外問わず、多くのメーカーxEVに採用されています。
![]()
- 車載用モーターマグネット
- 自動車には多数のモータが使われており、その原動力を支えているのはTDKのフェライトマグネットや、ネオジムマグネットです。幅広いラインナップで高性能化、燃費向上や小型軽量化に貢献しています。
![]()
- 風力発電用ネオジムマグネット
- ギアレス方式の風力発電機のロータ用として高性能大型ネオジムマグネットを開発。高度な接着技術によってモジュール化対応し、5メガワットクラス以上の大容量風力発電にも採用が広がっています。
- 大容量リチウムポリマー電池
- 高いエネルギー密度を特長とする二次電池。太陽光や風力で発電した電力の貯蔵用などにも利用が拡大しています。
- アルミ電解コンデンサ
- リップル電流耐性と長期信頼性に優れ、大容量を特長とするコンデンサ。周波数変換装置、風力発電用コンバータ、太陽光発電インバータ、特殊電源やUPS(無停電電源装置)、医療機器の電源回路の平滑用などとして多用されています。
- パワーフィルムコンデンサ
- 各種プラスチックフィルムを誘電体に用いたコンデンサ。太陽光発電のパワーコンディショナやインバータに使用され、高信頼性・大容量が特長です。
- 双方向DC-DCコンバータ
- 再生可能エネルギーによる発電電力の平準化や災害時の非常用電源として導入されている蓄電システムに最適な電源です。1台で昇圧と降圧の双方向の電力変換が可能です。
- パワーライン用EMCフィルタ
- 主に電子機器の1次側に接続しEMC対策に貢献する部品です。風力発電、太陽光発電システムや産業用機器全般にお使いいただけるよう小型タイプから大型タイプまで各種ラインナップしております。
- 超高電圧セラミックコンデンサ
- 送電・変電設備、高電圧電源回路などに用いられる特殊なセラミックコンデンサです。
配電網の開閉器、変電所の遮断器や、医療および産業用X線画像装置などに多用されています。
![]()
- パワーフィルムコンデンサ
- 多くの電力を必要とする鉄道車両ではコンデンサも大きくなります。TDKは材料技術や薄膜技術を駆使し、小型・軽量かつ信頼性の高いパワーフィルムコンデンサを実現しています。
- DC-DCコンバータ
- バスラインの直流電圧(たとえば12V)からデバイスが必要な直流電圧(たとえば3V)に変換する、スイッチング電源です。高度な回路設計技術と高密度実装技術により、高信頼性と長寿命、小型化を実現しました。
- 産業用CF/CFast/SSD
- 独自のメモリ制御ICを搭載したSSDやCFカードを産業用途に提供。通信基地局や鉄道デジタルサイネージなどの交通システムなどにも使われ、IoT時代をサポートしています。
- ディスクバリスタ
- 印加される電圧によってその抵抗値を変化させる酸化亜鉛素子を使用した可変抵抗器です。過度の電圧上昇時には短絡回路を形成し、電子機器を保護します。商用電源のサージ保護、スイッチングノイズの対策として使用されます。エナジーバリスタは、送電設備や変電所、鉄道等にも使用されます。
![]()
- モータ用マグネット
- ロボットを動かす“筋肉”に相当するのがモータです。TDKは長年培った磁性材料技術を応用し、高効率のネオジムマグネットやフェライトマグネットを提供。ロボット用モータの高性能化・小型軽量化を通じて省エネルギーを実現します。
- AC-DCコンバータ
- 商用電源を整流・制御して安定した直流の電源を取り出す機能を持つ、スイッチング電源です。小型・軽量・高効率を特長とすることから、FA機器、OA機器、情報関連機器をはじめとする各種電子機器の電源として使用されています。
![]()
- 積層圧電アクチュエータ
- 圧電セラミックと内部電極を交互に積層した構造になっており、電圧を印加すると伸縮し、この伸縮を利用してIJP(インクジェットプリンター)ヘッドのインク吐出制御などに使われています。
![]()
- Agスタック
- プラスチックフィルム基材に透明導電膜となるAg合金薄膜を形成したAg積層型(Agスタック)フィルムです。フレキシブルなディスプレイや照明、ウェアラブル端末の透明電極をはじめ、調光窓(スマートウインドウ)やOPV(有機薄膜太陽電池)、室内基地局など、省エネ・創エネにも貢献します。
![]()
- 圧電ブザー
- 圧電ユニモルフを使用した他励発振タイプです。小型・低電圧で音量が大きく、回路上に取り付けやすい構造に設計しています。各社ニーズに合わせた自動挿入機対応や、防湿タイプ、両面テープ付きの製品も用意しています。