シリアルATA 3Gbps 対応
高信頼性ソリッドステートドライブ
TDK SATA2 SSD SDG3Bシリーズを商品化
プレスリリースに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
TDK SATAコントローラIC GBDriver RS3採用、高速、長寿命SATAフラッシュメモリドライブ
オートリフレッシュ機能および内部電源バックアップ保護回路搭載により、電源トラブルに強い高信頼性SSD
2011年8月4日
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、最大128GByteまでの容量を持つ、シリアルATAⅡ対応産業用ソリッドステートドライブ(SSD:Solid State Drive)SDG3Bシリーズを、2011年9月下旬より発売開始します。
本製品は、TDK SSDコントローラIC GBDriver RS3シリーズを搭載することで、キャッシュメモリ非搭載ながら、実効速度160MB/sの高速アクセスを実現した産業用SSDです。
組み込み用SSDとして要求されるデータ信頼性も強化。従来のオートリカバリ機能および対電源遮断アルゴリズムにくわえ、44bit ECCまで拡張可能な強力なエラー訂正機能およびオートリフレッシュ機能を新規実装しました。電源トラブルに強い高信頼性シリコンディスクです。
さらに、SSD寿命も大幅に向上。TDK独自の高度なスタティック・ウェアレベリング機能および新規開発データランダマイザ機能実装により、搭載フラッシュメモリへの書き込みを全領域にわたり分散することで、半導体ストレージとしての寿命を最大化しています。また、スマート情報(SMART:Self-Monitoring & Analysis Reporting Technology)として、全メモリブロックの書き換え(消去)回数をリアルタイムに取得可能ですので、ご使用システムでのドライブ寿命を定量的な把握や寿命予測が可能です。
また、米国商務省連邦情報処理規格FIPS PUB197で規格化された高度暗号化機能AES128Bitを搭載しており、自動的にデータを暗号化して搭載フラッシュメモリへ記録するため、データ漏洩や改ざんを未然に防止することが可能です。ATA標準セキュリティ機能により、不正コピー禁止機能等、高度なストレージセキュリティを実現できます。
TDK産業用SSD SDG3Bシリーズは、ハードディスクドライブ(HDD)代替用途で要求される、高速性能、データ信頼性、ストレージ寿命およびデータセキュリティの全てを高次元で実現した産業機器、組み込み機器に最適なSATA フラッシュメモリドライブです。
基本仕様
| シリーズ | TDK シリアルATAⅡインタフェース SSD(ソリッドステートドライブ)RS3シリーズ |
||
|---|---|---|---|
| 型番 | SDG3Bシリーズ | ||
| 容量 | 8GB/16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
| 形状 | 2.5inch SATA | ||
| 搭載メモリ | SLC(Single Level Cell: 2値) NAND型フラッシュメモリ |
MLC(Multi Level Cell:多値) NAND型フラッシュメモリ |
|
| 搭載コントローラ | TDK GBDriver RS3 | ||
| インタフェース | Serial ATA Revision 2.6 | ||
| 転送モード | SATA Gen1: 1.5Gbps、Gen2: 3.0Gbps | ||
| 転送速度*1 | Read(Max) | 160MB/s | 160MB/s |
| Write(Max) | 60MB/s | 25MB/s | |
| エラー訂正機能 | 8bit/15bit(512Byte)、30bit/44bit(1,024Byte) | ||
| 書き換え寿命*2 | 固定領域有無に関わらず、有効ブロック数×50,000回(例: 64GB SSDの場合、62億回)スマート情報で、ドライブ状態をリアルタイムに把握できます(全メモリブロックの書き換え回数取得が可能)。 | 固定領域有無に関わらず、 有効ブロック数×1,500回 (例: 128GB SSDの場合、1.9億回) スマート情報で、ドライブ状態をリアルタイムに把握できます(全メモリブロックの書き換え回数取得が可能)。 |
|
| 耐振動性 | 15G(動作時) | ||
| 耐衝撃性 | 1,500G(非動作時) | ||
| MTBF | 500,000時間 | ||
| 動作周囲温度 | 0〜70℃ (-40〜85℃ Industrial Option) |
0〜70℃ | |
| 保存周囲温度 | -40〜85℃ | ||
| 保存/動作湿度 | 0 to 90(%) RH[但し結露なきこと] | ||
| 電源電圧 | 5V±10% | ||
| 取得規格 | CE/FCC/VCCI | ||
| 環境仕様 | RoHS対応 | ||
| 原産地 | 台湾 | ||
-
主な用途
-
- シンクライアントPC、タブレットPC等
- カーナビゲーションシステム、ポータブルナビゲーションデバイス(PND)等の車載機器全般
- 多機能プリンタ(MFP)、業務用プロジェクタ等のOA機器全般
- 通信カラオケ、アーケードゲーム等のアミューズメント機器
- NC工作機械、シーケンサ、PLC、パネルコンピュータ、タッチパネルシステム、組み込みCPUボード等のFA機器全般
- RAIDサーバー、エンタープライズサーバー等のデータサーバーやクラウドコンピューティングシステム
- 自動改札機、自動券売機、定期券発売機、自動航空券発券機、自動チェックイン機等の駅務設備全般
- スマートメーター、電力網通信インフラ、電力機器自動制御システム、各種エネルギー管理システム等のスマートグリッドシステム全般
- POS、コンビニ/キヨスク端末、ATM(自動現金支払機)等の金融決済端末
- 画像診断装置、血液分析装置、医療PC、電子カルテシステム、ベッドサイドモニタ等、医療機器、分析測定機器、介護設備全般
- 第三世代携帯電話3G(LTE)データ通信システム等、基地局向け、通信放送機器や情報システム機器全般
- デジタルサイネージや、入退室管理システム、監視カメラ等のセキュリティ端末、防犯機器全般
- 緊急地震速報システムや住宅用火災報知機等の防災機器全般
-
主な特長
-
- 自社開発のNAND型フラッシュメモリ制御IC TDK GBDriver RS3採用
SSDの性能およびデータ信頼性を左右する、メモリコントローラICに、TDK自社開発のGBDriver RS3シリーズを採用しております。また、NAND型フラッシュメモリの最新仕様や動向を、コントローラ設計に常に反映することで、NANDフラッシュドライブとしての性能向上や、フラッシュメモリ世代間の互換性確保を図っているため、産業用途、組み込み用途で求められる、同一構成品でのフラッシュストレージ供給や上位互換代替品のご提案を的確に行うことが可能です。 - 高速アクセス
Serial ATA Revision 2.6 Specification準拠。SATA Gen.1(1.5Gbps)、Gen. 2(3.0Gbps)対応。高信頼性を保ちつつ、DRAM等のキャッシュ非搭載ながら、Read 160MByte/sec、Write 60MByte/secを実現。*3 - エラー訂正・修復
フラッシュ判別により、8bit ECC、15bit ECCあるいは30bit、44bit ECCを選択可能であり、NANDの将来動向に余裕をもったエラー訂正能力を装備しています。また、オートリカバリ機能装備により、読み出しを繰り返す事により発生するビットエラー(リードディスターバンス)を自動修復します。 - 全領域スタティック・ウェアレベリング(“TDK Smart Swap”)機能搭載
TDK独自開発スタティック・ウェアレベリングアルゴリズムにより、フラッシュメモリの全領域(全ブロック)について、書き換え(消去)回数をカウントし、均等にメモリブロックの置き換えを行います。フラッシュメモリチップや管理ゾーン等の制限なく全領域にわたり、OS/FAT等の固定領域も定期的に均等化(Global Wear Leveling)するため、搭載フラッシュメモリ寿命を最大限活用可能であり、フラッシュメモリストレージとして飛躍的に書き換え寿命を向上しています。 - スマート(S.M.A.R.T)コマンド対応
スマート(S.M.A.R.T)コマンドを使用して、全てのNANDフラッシュについてメモリブロックの書き換え(消去)回数が確認可能であるため、NAND型フラッシュメモリの状態が容易に把握でき、的確な管理が可能となります。TDK スマート情報を利用することで、たとえば、RAS(Reliability, Availability and Serviceability)機能の高精度化が可能です。 - 電源遮断耐性を強化
搭載SSDコントローラの対電源遮断アルゴリズムにより、データ書き込み中の電源遮断時に書き込み対象データ以外のデータが破壊されるなどの、巻き添えデータエラー発生を完全に阻止しております。またSSD内部電源保護保持回路により、電源遮断によるエラー発生を未然に防ぐため、突然の電源トラブルに強い高信頼性SSDです。 - オートリフレッシュ機能
定期的にNAND上のデータを読み出して、ビットエラーを検出し、必要に応じてエラー訂正を行います。従来のオートリカバリ機能とあわせ、リードディスターブエラー、データ保持エラー等によるデータ消失を防ぎます。バックグラウンドで処理を行っており、訂正処理中でもコマンドに対する応答遅延はほとんどありません(Read時)。 - データランダマイザ機能
書き込むデータをランダマイズし、データパターンの偏りをなくすことにより、特に、MLCのフラッシュメモリに対するデータ信頼性を向上します。 - AES128bit(Advanced Encryption Standard)暗号化機能搭載
データを自動的に暗号化してフラッシュメモリに書き込むため、個人情報や秘密情報の改ざん、漏洩を防止することができます。 - その他の機能(オプション)
(1) 全セクタ数設定機能
データ領域に割り当てる論理ブロックの数の増減が1セクタ単位で可能です。たとえば、論理ブロック数を減らす事で、フラッシュメモリの書き換え可能回数を延長する事が可能となります。逆に、長寿命化を要求しない用途では、論理ブロック数を増やすことで、記憶容量を最大限まで増やすことが可能です。CHS設定が任意設定可能ですので、親和性の高いSATA RAIDシステム構築が可能になる等、ご使用システムへの導入が容易です。(2) プロテクト(パスワード)機能
ATA標準のプロテクト機能を搭載しており、お客様でパスワードの設定・解除が可能ですので、大切なデータを保全できます。 - アルミニウム筐体採用
アルミニウム筐体採用により、耐衝撃性や耐熱性の大幅な向上を図っております。 - ソリューションサポート
TDKでは、2000年よりNAND型フラッシュメモリコントローラIC TDK GBDriver シリーズを自社開発、販売しております。お客様ごとに、専任FAE(Field Application Engineer)を登録することにより、特に、産業機器や工業機器への組み込みフラッシュストレージ導入において強く求められる技術サポートや、信頼性モニター機能の実装サポートなど、国内、国外のお客様に対して、万全のサポート体制を敷いております。
- 自社開発のNAND型フラッシュメモリ制御IC TDK GBDriver RS3採用
-
生産・販売計画
-
- 生産拠点 : 台湾
- 生産予定 : 立ち上げ時 1万個/月
- 生産開始 : 2011年9月より
| *1、3) | SLCフラッシュメモリ搭載。4チャネルインタリーブ接続時。システム環境に依存します。 |
| *2) | 8KByte/Page構造の表記Endurance能力のフラッシュメモリを使用した場合。 |
本件に関するお問い合わせ
広報部 大須賀 Tel.(03)6778-1055
製品・サポートに関するお問い合わせ
フラッシュメモリ応用デバイス部 ESS* B.Unit/FAE Team 花房(ハナフサ)
*Embedded Storage Solution Tel.(047)378-9130