ニュースセンター | プレスリリース

産業機器向け絶縁型DC-DCコンバータ 15W・30Wタイプを開発

プレスリリースに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

小型化、高効率化を実現したCC-P-Eシリーズを64品種ラインナップ

TDK産業機器向け絶縁型DC-DCコンバータ15W・30Wタイプ

TDK産業機器向け絶縁型DC-DCコンバータ15W・30Wタイプ

2008年4月10日

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、産業機器向けの絶縁型DC-DCコンバータを新たに15Wおよび30Wのタイプで64品種を開発し、TDK-Lambdaブランド製品として2008年7月から順次量産を開始します。

FAシステムやFAコンピュータなどの産業機器や各種通信機器は、年々、高速化、多機能化が進んでおり、回路基板の消費電力は増加傾向にあります。しかし、搭載される各種電子部品の実装面積はより小さく、一方でより高性能・高機能なものが求められています。特にDC-DCコンバータは、必要な電圧に昇圧・降圧し直流電圧を得る主要部品として、軽量、小型に加え、省エネという側面からも高効率という特性が求められてきています。

このような市場の要求に応えるため、小型かつ高機能、高効率なDC-DCコンバータの製品化を目指し、今回の開発に至りました。本製品は、当社従来品に各種機能(並列運転機能、過電圧保護機能など)を追加したグレードアップ品となり、ユーザーの幅広いニーズに対応可能です。また、TDKオリジナルの低ロスフェライトコア材を使用し、高効率を実現。この結果、当社従来品に比べ、電力変換効率は2%改善し、また、実装床面積比では、15Wタイプで約6%減、30Wタイプで約32%減の小型化を実現しました。

なお、本製品は4月16日から幕張メッセ・国際展示場にて開催されます「テクノフロンティア2008」のTDK-Lambdaブースに出展します。

主な用途
FAシステム等産業機器、通信機器、PCボードなど
主な特長
  1. 15W、30W計64品種の豊富なラインナップ
    (DIPタイプ、SMDタイプ、高絶縁電圧品(カバー無し品)含む)
  2. 高効率、小型化(実装床面積比:15Wタイプ約6%減、30Wタイプ約32%減)を実現
  3. 各種機能を付加し、ユーザーニーズに幅広く対応可能
    • 並列運転可能
    • 出力過電圧保護機能内蔵
    • 出力低電圧保護機能内蔵
    • 出力過電流保護機能内蔵
    • 出力過電圧時のアラーム機能内蔵
    • 一斉起動機能および起動遅延機能内蔵
    • リモートON/OFF機能
製品ラインナップ
シリーズ品名 出力電力 入力電圧 出力電圧
CC15-2403SxP-E 15W 24V 3.3V
CC15-2405SxP-E 5V
CC15-2412SxP-E 12V
CC15-2415SxP-E 15V
CC15-4803SxP-E 48V 3.3V
CC15-4805SxP-E 5V
CC15-4812SxP-E 12V
CC15-4815SxP-E 15V
CC30-2403SxP-E 30W 24V 3.3V
CC30-2405SxP-E 5V
CC30-2412SxP-E 12V
CC30-2415SxP-E 15V
CC30-4803SxP-E 48V 3.3V
CC30-4805SxP-E 5V
CC30-4812SxP-E 12V
CC30-4815SxP-E 15V
※ 品名中のxには、端子形態記号(F:DIPタイプ/R:SMDタイプ)が入ります。
※ 高絶縁耐圧品(カバー無し品)も、オプション対応可能です。(品名表記の “P” が “H” になります。)
生産・販売計画
  • サンプル価格 : 15W品  2,750円/個
                         30W品  3,850円/個
  • 生産拠点   : 日本
本件に関するお問い合わせ

広報部 Tel. (03) 6778-1055