SATA対応NAND型フラッシュメモリコントローラLSI
(GBDriver® RS1シリーズ)を商品化
プレスリリースに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
最新4KB/Page SLCおよびMLC対応、SATAコントローラ (SATA I 1.5Gbps対応)
SATA対応NAND型フラッシュメモリコントローラLSI GBDriver® RS1シリーズ
2008年2月4日
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、NAND型フラッシュメモリコントローラLSI(GBDriver® RS1)を開発、3月より発売を開始いたします。
大容量化、低価格化が進むNAND型フラッシュメモリは、HDD代替メモリとしての用途が急速に拡大しております。TDKは、これまで、Parallel ATA(PATA)対応のNAND型フラッシュメモリコントローラIC GBDriver® RAシリーズを開発、販売しておりますが、HDDのデータ転送方式としては、PATAからSerial ATA(SATA)に移行しつつあります。
今回開発したTDK GBDriver® RS1は、SATA I 1.5Gbpsに対応しており、NAND型フラッシュメモリコントローラICとして、最新4KB/PageのSLC(二値)およびMLC(多値)NAND型フラッシュメモリを、制御することができます。
従来、NAND型フラッシュメモリをSATA方式で制御する場合、フラッシュメモリ制御ICおよびSATA変換用ICが必要でしたが、GBDriver® RS1は、両機能を1チップで実現、64pin TQFPパッケージ(12mm×12mm)にて提供いたします。
GBDriver RS1®は、産業用途で実績のある最新GBDriver® RA7のフラッシュメモリ制御エンジンを採用しておりますので、高いデータ信頼性を実現しております。
また、TDKは、今回開発したGBDriver® RS1を搭載した、SATA対応シリコンディスクを、2008年5月より順次市場投入して参ります。
主な用途
- 民生、産業用のあらゆる組み込み機器・IT機器のOS、ファイルシステム、ユーザデータ等のストレージを主用途として、ハイブリッドPC等のシリコンディスクシステム等。
主な特長
-
- ホストインタフェース
SATAⅠ1.5Gbps対応、最大150MB/sの転送速度に対応。 - 対応フラッシュメモリ
新規参入を含む、各フラッシュメモリベンダーの最新4kbyte/page構造のNAND型フラッシュメモリに対応。二値フラッシュメモリおよび多値フラッシュメモリに対応しているため、組み込み用でのOS格納用等の用途から、音楽およびビデオ情報のストリーミングデータ格納等、民生用途にも対応。 - 充実した信頼性制御
本コントローラでは、後発性不良ブロックに対する予備領域を大きく確保するとともに、コントローラ内のブロック制御機構を改良し、先天性不良ブロックなどが集中発生したフラッシュメモリでも使用可能なアドレス制御機構を実装しました。 - 電源遮断耐性を強化
書き込み中の電源遮断時に書き込み対象データ以外のデータが破壊されるなどの、巻き添えエラー発生を完全に阻止します。 - エラー訂正・修復
8bit/1セクタのECC機能を装備。多値NAND型フラッシュメモリを使用した場合に問題になるビット誤りに対して、十分に信頼性確保が可能なECC能力を有しております。また、オートリカバリ機能装備により、読み出しを繰り返す事により発生するビットエラー(リードディスターブエラー)を自動的に修復します。 - その他の機能
- 全セクタ数設定機能(クリッピング機能)
データ領域に割り当てる論理ブロックの数を減らす事で、フラッシュメモリの書き換え可能回数を延長する事が可能となります。 - プロテクト機能
ATA標準のプロテクト機能を搭載しており、お客様でパスワードの設定・解除が可能ですので、大切なデータを保全できます。 - スマートコマンド対応
スマートコマンドを使用して、フラッシュメモリの使用状況や不良ブロックの発生状況が容易に管理できます。
- 全セクタ数設定機能(クリッピング機能)
- ソリューションサポート
TDKでは、2000年よりNAND型フラッシュメモリコントローラGBDriver® シリーズを自社開発、販売しており、特に組み込み市場において強く求められるFAE体制や信頼性モニター機能の実装サポートなど、国内、国外のカスタマーに対して、自社技術に基づく技術サポートを行っております。
- ホストインタフェース
生産・販売計画
-
- サンプル価格 : 2,000円/個
- 生産拠点 : フィリピン
- 生産能力 : 10万個/月(予定)
- 生産開始 : 2008年3月より
※ GBDriver®は、TDK株式会社の登録商標です。
本件に関するお問い合わせ
広報部 Tel. (03) 6778-1055