Press Release | 2026年10月6日

インダクタ: 車載PoC用積層インダクタの開発と量産

※実際の製品にTDKのロゴは刻印されていません
  • 2 GHzまでの高周波帯域で高いインピーダンス特性を実現
  • 従来品と比較して1.7~2倍のインピーダンスを実現
  • 積層工法でコンパクトな1608サイズ

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、車載PoC用積層インダクタ 「MLJ1608WGC1R2MTD25」(L1.6mm×W0.8mm×H0.8mm)を開発し、2026年10月より量産を開始したことを発表します。

車載PoCは、1本の同軸ケーブルで電力と信号を同時に伝送する技術です。主に、ADASを構成する車載カメラに利用されています。車両のフロント、リヤ、サイドなどに設置した複数のカメラで周囲の状況を検知し、その情報をECUで処理することで、安全な運転を支援します。従来、ECUと車載カメラの接続には、電力線と信号線の2本が必要でした。PoCでは、これらの機能を1本の同軸ケーブルに集約できます。そのため、車両内の配線本数を削減でき、車両の軽量化、二酸化炭素排出量の削減、配線の省スペース化等のメリットが得られます。

PoCは信号を処理する前に、信号と電力を分離するために複数のインダクタで構成された広帯域のフィルタが必要になります。本製品は、独自の材料設計と構造設計により、従来品(0.56μH)と比較して1.2μHの高いインダクタンスにより、300MHz~2GHzの高周波帯域において高いインピーダンスを実現しました。100~700MHzでは従来品と比較して1.7~2倍のインピーダンスでノイズ抑制としての高品質のフィルタ機能を発揮します。外形寸法は1608サイズでカメラモジュールの小型化に寄与します。

車載PoC用インダクタの開発は積層工法に加え、巻線、薄膜の3種の工法を用いた最適化設計により、今後も市場ニーズに対応した豊富なラインアップの拡充を推進しPoC伝送信号の品質向上に貢献して参ります。

用語集

PoC:Power over Coaxの略称。同軸ケーブルを用いた電力伝送
ADAS:Advanced Driver-Assistance Systemsの略称。先進運転支援システム
ECU:Electronic Control Unitの略称。電子制御ユニット

主な用途

車載カメラ用PoC回路

主な特長と利点

  • 2 GHzまでの高周波帯域で高いインピーダンス特性を実現
  • 従来品と比較して1.7~2倍のインピーダンスを実現
  • 積層工法でコンパクトな1608サイズ
製品名 インダクダンス
[μH] @25MHz
直流抵抗
[ohm]typ.
直流抵抗
[ohm] max
定格電流
[mA]max.
@105[℃]
定格電流
[mA]max.
@125[℃]
MLJ1608WGC1R2MTD25 1.25±20% 0.81 1.20 350 200

生産・販売計画

  • サンプル価格 :40円/個(税抜)
  • 生産拠点 :日本
  • 生産予定 :1000万個/月(当初)
  • 生産開始 : 2026年10月

記事の画像

報道関係者の問い合わせ先

伊藤

TDK株式会社 広報グループ
+81 3 6778-1055
TDK.PR@tdk.com

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。