EMC対策製品: 5GHz対応の音声ライン用ノイズサプレッションフィルタの開発と量産
- 高周波対応の材料によって5GHzを超える高周波領域で業界最高水準*の高いノイズ減衰を実現
- 新開発の低歪みフェライト材料の採用により音声ラインでの特性変化が少なく、音声歪みを大幅に低減
- 従来製品より低抵抗で音声信号の減衰を減少し、広いダイナミックレンジを実現
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、音声ライン用のノイズサプレッションフィルタ 「MAF0603GWYシリーズ」(L0.6mm×W0.3mm×H0.3mm)を開発し、2026年4月より量産を開始したことを発表します。
スマートフォン、ウェアラブル機器などの音声ラインからは、電磁ノイズが放射されています。このノイズは内蔵アンテナに干渉しスマートフォンの受信感度を低下させます。そのノイズ対策として、一般的にはチップビーズが使用されています。ノイズ抑制に効果的な反面、音声ラインで最も重要な音声を劣化させてしまう問題を抱えていました。
本製品は、独自に新規開発した低歪フェライト材料の採用により、音声ラインでの特性変化が少なく音声歪みを大幅に低減し、チップビーズを使用した際に発生する音質劣化の問題を解決します。特に、5GHz帯の高周波領域において業界最高水準の高い減衰量(インピーダンス:最大3220Ω at 5 GHz)でノイズ抑制の機能を発揮します。また、従来製品よりも低抵抗で音声信号の減衰を低減し、広いダイナミックレンジを実現した高機能のノイズサプレッションフィルタです。
今後も通信機能を有したモバイル機器、ウェアラブル機器等の音声ラインでの音質劣化と電磁ノイズ対策を両立したノイズサプレッションフィルタの豊富なラインアップの提供と技術サポートに貢献して参ります。
* 2026年4月現在、TDK調べ
主な用途
- スマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器の高周波帯域のノイズ対策:Bluetooth、Wi-Fi(2.4GHz、5GHz、6GHz) ,5G(Sub6) , 次世代通信規格(6G)など
主な特長と利点
- 高周波対応の材料によって5GHzを超える高周波領域で業界最高水準の高いノイズ減衰を実現
- 新開発の低歪みフェライト材料の採用により音声ラインでの特性変化が少なく、音声歪みを大幅に低減
- 従来製品より低抵抗で音声信号の減衰を減少し、広いダイナミックレンジを実現
| 製品名 | インピーダンス [ohm] @900MHz typ. |
インピーダンス [ohm] @5GHz typ. |
直流抵抗 [ohm]typ. |
直流抵抗 [ohm] max. |
定格電流 [A]max. |
|---|---|---|---|---|---|
| MAF0603GWY211AT000 | 210 | 1370 | 0.89 | 1.30 | 0.15 |
| MAF0603GWY301AT000 | 300 | 1890 | 1.15 | 1.50 | 0.14 |
| MAF0603GWY551AT000 | 550 | 3220 | 1.81 | 2.20 | 0.125 |
生産・販売計画
- サンプル価格 :25円/個(税抜)
- 生産拠点 :日本
- 生産予定 : 2000万個/月(当初)
- 生産開始 : 2026年4月
記事の画像
報道関係者の問い合わせ先
伊藤
TDK株式会社 広報グループ
+813 6778-1055
TDK.PR@tdk.com
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。
TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。