ニュースセンター | プレスリリース

EMC対策製品: 車載Ethernet 10BASE-T1S用コモンモードフィルタのラインアップ拡大と量産

  • 業界初*、OPEN Alliance CMC test specificationライン間容量クラスIVを達成
  • 巻線ワイヤーと金属端子のレーザー接合により高信頼性を実現
  • AEC-Q200 Rev.D対応
press_01_240709_01.jpg
※実際の製品にTDKのロゴは刻印されていません

2024年7月9日

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、車載Ethernet通信 10BASE-T1S用コモンモードフィルタ 「ACT1210Eシリーズ」(L3.2mm×W2.5mm×H2.5mm)のラインアップを拡大し、2024年7月より量産を開始したことを発表します。

従来製品と比較してライン間容量を約30%低減したACT1210E-131-2P-TL00を新たに開発し、OPEN Alliance CMC test specification において、最もライン間容量が低いクラスIVを業界初で達成しました。10BASE-T1Sの通信回路には、コモンモードフィルタ以外の電子部品としてPHY、ESD対策部品等があり、それぞれ容量を持っています。合計容量が大きいほど信号波形が乱れ正常な通信を阻害するため、ユーザーは低容量を意識した部品選定することが不可欠となっています。本製品は独自の設計構造と最適材料の採用により、容量による信号波形の影響を抑えつつ、効果的にコモンモードノイズを除去します。 また、独自の高精度自動巻線技術により、安定した品質で高信頼性を実現しています。

当社は、現在主流のCAN/CAN-FD、Flex-Rayに加え、Ethernetでは通信速度100Mbpsの100BASE-T1用、1Gbpsの1000BASE-T1用等、車載通信用コモンモードフィルタのラインアップを豊富に取り揃えております。今後も車載通信用コモンモードフィルタの総合的な製品サービスの提供により、お客様の要求に応えてまいります。

*2024年7月現在、TDK調べ

用語集

  • OPEN Alliance CMC test specification : 車載Ethernet向けコモンモードフィルタの推奨特性を定めた規格
  • Ethernet:有線ローカルエリアネットワークの通信方式

主な用途

  • 車載Ethernet通信システム(10BASE-T1S)

主な特長と利点

  • 業界初*、OPEN Alliance CMC test specificationライン間容量クラスIVを達成
  • 巻線ワイヤーと金属端子のレーザー接合により高信頼性を実現
  • AEC-Q200 Rev.D対応

主な特性

製品名 インダクタンス [μH]
at 100 kHz, 100 mV
直流抵抗
[Ω] max.
絶縁抵抗
[MΩ] min.
定格電流DC [mA] max. 定格電圧DC
[V] max.
ACT1210E-131-2P-TL00 130 + 50 % / -25% 2.9 10 70 80

生産・販売計画

  • サンプル価格 :165円/個(税抜)
  • 生産拠点 :日本
  • 生産予定 : 5万個/月(当初)
  • 生産開始 : 2024年7月

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2024年3月期の売上は約2兆1,030億円、従業員総数は全世界で約101,000人です。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
伊藤 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6778-1055 TDK.PR@tdk.com