ニュースセンター | プレスリリース

長期ビジョンおよび中期経営計画の策定に関するお知らせ

2024年5月22日

当社は、長期ビジョン「TDK Transformation」を掲げ、2025年3月期~2027年3月期までの 3か年を対象とする中期経営計画を策定いたしましたので、お知らせいたします。

TDK Transformation
~Accelerating transformation for a sustainable future~

・独自の材料・プロセス・ソフトウェアを組み合わせた電子デバイスで、
 テクノロジーの進化と社会の変革を加速し、サスティナブルな未来の実現に貢献します
・自己を変革し続け、世界のお客様と共に成長するNo.1パートナーになります

主な取り組み、定量目標は以下の通りです。

○ 主な取り組み

  • キャッシュフロー経営の強化
  • 事業ポートフォリオマネジメントの強化(ROIC経営の強化)
  • フェライトツリーの進化(未財務資本※の強化)

※当社は、非財務資本を、未来の財務価値向上に繋がるものと捉え未財務資本と呼んでいます。

○ 定量目標(2027年3月期)

  • 売上高 2兆5,000億円(年率換算成長率約5%)
  • 事業ROA(ROIC) 8%以上
  • 営業利益率 11%以上

○ 株主還元方針

  • 配当性向35%を目安とする(前中期経営計画期間の方針から5%引き上げ)

詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.tdk.com/ja/ir/ir_events/strategy/20240522/index.html

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
大曲 TDK株式会社
IR・SRグループ
+81 3 6778-1068 TJP.ir@tdk.com