ESD/サージ保護デバイス: 車載用Ethernet向け高ESD耐量チップバリスタの開発と量産
- 小型かつ低静電容量および狭公差品
- ESD耐量 25㎸ (IEC61000-4-2)、OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD Device Spec ver.2.0に準拠
- 温度特性は150℃まで対応
2022年3月22日
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、車載用Ethernet向け高ESD耐量チップバリスタの新製品(製品名:AVRH10C101KT4R7YA8)を開発し、製品ラインナップを拡大したことを発表します。2022年3月より量産を開始する予定です。
本製品は、高精度な積層技術、製造プロセスと工程設計の最適化により、静電容量範囲は4.7 ± 0.57㎊の狭公差をESD耐量は25kVの高耐圧をともに実現しました。さらに、 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD Device Specification ver.2.0において、ESD保護部品に要求されるパフォーマンスをすべてクリアし、当該規格に準拠しています。製品サイズは、車載向けチップバリスタ業界最小クラスの1005サイズ(1.0 x 0.5 x 0.5 ㎜)を実現しました。使用温度範囲は-55 ~ +150℃です。
近年、自動車のADAS(先進運転システム)やその先の自動運転では、ECU間の高速・低遅延の通信が要求されるため、通信インフラとして車載用のEthernetが使用されております。本製品はECU間の高速通信を阻害することなく車載機器のESD保護が可能です。
これからの車載機器で必要とされる高速通信への対応に加え、高ESD耐量化を達成することでより高い信頼性を実現した新製品です。
今後、さらなる小型化、使用電圧の向上、静電容量範囲の拡大等、製品ラインナップの拡充を図り、お客様の多種多様な車載用機器の設計に柔軟に対応していきます。
用語集
- IEC61000-4-2:International Electrotechnical Co㎜issionの略。国際電気標準会議で定められた静電気放電のイミュニティ規格。
- Ethernet:コンピュータや電子機器をケーブルで繋いで通信するネットワーク規格の1つ。
- ADAS:Advanced driver-assistance systems の略。 先進運転支援システム。
- ECU:Electronic Control Unitの略。各種車載用電子制御ユニット。
- ESD:electro-static discharge の略。 静電気放電。
主な用途
- 車載用Ethernet
主な特長と利点
- 低静電容量および狭公差品
- ESD耐量25㎸
- 小型化による省スペース
- 温度特性150℃対応による使用エリアの拡大
- OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD Device Specification ver.2.0への準拠
主な特性
| 製品名 | 外形寸法 [㎜] |
最大許容回路電圧 [V] |
静電容量 [㎊] |
アプリケーション |
|---|---|---|---|---|
| AVRH10C101KT4R7YA8 | 1.0 x 0.5 x 0.5 | 70 | 4.7 ±0.57 | Ethernet 100BASE-T1 |
生産・販売計画
- サンプル価格 : 15円(税抜)/個
- 生産拠点 : 日本
- 生産予定 : 1,000万個/月(当初)
- 生産開始 : 2022年3月
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2021年3月期の売上は約1兆4790億円で、従業員総数は全世界で約129,000人です。
ダウンロード
- 製品の詳細情報は
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/protection/voltage/varistor_ctvs/catalog/vpd_automotive_varistors_avr_ja.pdf
で参照できます。
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 大須賀 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6778-1055 | TDK.PR@tdk.com |