積層セラミックコンデンサ: 低抵抗タイプ樹脂電極品の
ラインナップ拡大
- 端子電極の一部のみを樹脂層で覆うことで、通常品と同等の低抵抗を実現
- 3216サイズで10㎌、3225サイズで22㎌品を新たにラインナップ
- AEC-Q200に準拠(車載グレード品)
2021年9月14日
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)で業界初となる、樹脂電極品でありながら、端子抵抗を通常品と同等に抑えた低抵抗タイプ樹脂電極品「CNシリーズ」で、3216サイズ(3.2x1.6x1.6㎜)で10㎌、ならびに3225サイズ(3.2x2.5x2.5㎜)で22㎌の製品を開発し、2021年9月より量産を開始したことを発表します。
通常、電源ラインではショートの発生を抑えることが重要であり、その対策には樹脂電極タイプのMLCCが効果的です。一方で、樹脂電極品は端子電極の抵抗がわずかながら高くなるため、損失を抑える観点からも抵抗値が低いことが求められます。
当社では、基板実装面側のみを樹脂層で覆うことで、基板たわみ応力への耐性を有しながら抵抗値の上昇を抑えた新タイプの樹脂電極品の開発に成功しました。本製品により、電源ラインで使用されるMLCCの樹脂電極品への置換が促進され、信頼性向上に貢献できるものと考えています。今回開発した新製品は当社従来品から大容量化を実現しており、MLCCの部品数削減やセットの小型化に貢献します。今後も更なるラインナップの拡充を図り、お客様のご要求へ対応してまいります。
用語集
- 樹脂電極品:通常品の端子電極は下地電極CuとNi-Snの2層めっき構成だが、樹脂電極品は下地電極CuとNi-Snの2層めっき間に導電性樹脂を塗布した構成。
- AEC-Q200:Automotive Electronics Councilの略。車載向け受動部品の規格。
主な用途
- 各種車載用電子制御ユニット(ECU)の電源ラインの平滑、デカップリング用途
- 産業用ロボット等の電源ライン
主な特長と利点
- 当社独自の端子構造により、樹脂電極品でありながら、通常品と同等の低抵抗
- 3216サイズで10μF、3225サイズで22μFの大容量化による部品数削減やセットの小型化
- AEC-Q200に準拠した高信頼性(車載グレード品)
主な特性
| 製品名* | 外形寸法 [㎜] |
温度特性 | 定格電圧 [V] |
静電容量 [㎌] |
|---|---|---|---|---|
| CNA5L1X7R1E106K | 3.2 x 1.6 x 1.6 | X7R | 25 | 10 |
| CNA6P1X7R1E226M | 3.2 x 2.5 x 2.5 | X7R | 25 | 22 |
| CNC5L1X7R1E106K | 3.2 x 1.6 x 1.6 | X7R | 25 | 10 |
| CNC6P1X7R1E226M | 3.2 x 2.5 x 2.5 | X7R | 25 | 22 |
*CNAは車載グレード品、CNCは一般グレード品
生産・販売計画
- サンプル価格 : CNA5L1X7R1E106K 25円/個、CNA6P1X7R1E226M 60円/個、
CNC5L1X7R1E106K 25円/個、CNC6P1X7R1E226M 60円/個 - 生産拠点 : 秋田地区
- 生産予定 : 500万個/月(当初)
- 生産開始 : 2021年9月
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2021年3月期の売上は約1兆4790億円で、従業員総数は全世界で約129,000人です。
ダウンロード
- 製品の詳細情報は
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/capacitor/ceramic/mlcc/catalog/mlcc_automotive_soft_cna_ja.pdf
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/capacitor/ceramic/mlcc/catalog/mlcc_commercial_soft_cnc_ja.pdf
で参照できます。
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 大須賀 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6778-1055 | TDK.PR@tdk.com |