Flash Storages: 3D NAND対応、全5シリーズの高信頼性SSDを商品化
- 自社開発シリアルATA対応コントローラGBDriver GS2搭載
- 3D NAND型フラッシュメモリ(TLC または pSLC)搭載
- 全5シリーズをラインナップ
2020年12月03日
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、新たに自社開発したシリアルATA対応NAND型フラッシュメモリ制御IC GBDriver GS2を搭載した5シリーズのストレージ製品を、2020年12月から順次発売いたします。
- ・M.2 SSD Type 2280-D5-B-M / 2240-D5-B-M SNT2Aシリーズ*
- ・CFastカード CAT2Aシリーズ
- ・2.5inch SSD SDT2Aシリーズ
- ・HalfSlim SSD SHT2Aシリーズ
- ・mSATA SSD SMT2Aシリーズ
*M.2 SSDは2形状
フラッシュメモリの3次元積層(3D)化技術の進化に伴い、1TBを超える大容量ストレージが普及する一方で、データ信頼性を保証する技術への要求も高度化しています。さらに、産業機器や各種I-IoT*1機器に使われるエッジ機器のストレージにおいては、従来よりOSや機器のアプリケーションを格納する用途での使用が多く、ユーザデータの保護とともにストレージ機器に対して高い信頼性が求められています。
新たに自社開発したGBDriverGS2では、既存のGBDriverシリーズで搭載しているオートリフレッシュ機能、データリカバリ機能に加え、新たに搭載したECC(LDPC)や強力なRAID機能により、データ信頼性を格段に向上させました。また、ストレージ容量も16GBから1.6TBまでの幅広い容量帯をラインナップしています。
さらに、2D MLC NAND型フラッシュメモリを搭載したシリーズで好評であった内部電源バックアップ保護回路を全シリーズに標準搭載しただけでなく、Windows10のUWF(Unified Write Filter)使用時に発生する書き込みをプロテクトする機能も標準搭載し、3D TLC NAND型フラッシュメモリを使用した場合においても電源遮断耐性を強固にしています。
データセキュリティ機能も充実。新規搭載のファームウェア(FW)改ざん防止機能だけでなく、なりすまし防止の弊社オリジナルセキュリティ機能、AES128/256bit暗号化機能やATAセキュリティ機能も搭載し、NAND型フラッシュメモリに記録されたデータ改ざん、漏洩に対し、強固なセキュリティを提供します。
*1 I-IoT : Industrial IoT
主な用途
- 情報端末やシンクライアントPC等の情報IT機器やクラウドコンピューティングシステム、エッジコンピューティングシステム、IoT機器全般
- 半導体製造装置、NC工作機械、シーケンサ、PLC、パネルコンピュータ、組み込みCPUボード等のFA機器全般
- 自動改札機、自動券売機、定期券発売機、列車運行管理システム、自動航空券発券機、自動チェックイン機等の駅務設備全般
- キャッシュレジスタ等のPOS(Point of Sales)機器、コンビニ/キヨスク端末、ATM(現金自動支払機)等の金融決済端末
- カーナビゲーションシステム、デジタルタコグラフ、ドライブレコーダ、後方確認モニタ等の車載機器全般
- 多機能プリンタ(MFP)、業務用プロジェクタ、電話会議システム、電子黒板等のOA機器全般
- 通信カラオケ、アーケードゲーム等のアミューズメント機器、ゲーム機器全般
- デジタルサイネージ、電子看板や電子POP等の広告ディスプレイ装置
- 画像診断装置、血液分析装置、医療PC、電子カルテシステム、DNAマイクロアレイ合成装置、生化学自動分析装置、遠隔医療システムや自動介護システム等の医療機器、データ解析機器全般
- 携帯電話データ通信システム等、基地局向け、通信放送機器や情報システム機器全般
- スマートメータ、電力網通信インフラ、電力機器自動制御システム、各種エネルギー管理システムやビル空調システム等のスマートグリッド機器全般
- 生体認証システム、入退室管理システム、監視カメラ等のセキュリティ端末、防犯機器全般
- 緊急地震速報システムや住宅用火災報知機等の防災機器
主な特長と利点
- 新規自社開発のNAND型フラッシュメモリ制御IC TDK GBDriver GS2搭載
新規自社開発コントローラTDK GBDriver GS2を搭載。産業用途・組み込み用途で求められる高信頼性を実現しています。また、フラッシュメモリの世代交代や終息時に、速やかに上位互換品のご提案が可能です。 - TLC/pSLCフラッシュメモリ搭載
産業用途での使用を考慮し、3D NANDフラッシュを高耐久pSLC NANDフラッシュとして搭載した16GBの低容量品から、TLC NANDフラッシュとして使用した1.6TBの大容量品まで幅広い容量をラインナップ。容量、コスト、信頼性などお客様のご要望に合わせて選択可能です。 - エラー修復機能
3D NAND単体で使用した場合の高いデータエラー率をカバーするため、GBDriverGS2に新規に搭載のエラー訂正機能(LDPC)だけでなく、強力なRAID機能(RAID5相当)により、データエラー訂正能力を大幅に強化しました。また、従来のシリーズでも好評であったオートリフレッシュ機能により、リードディスターブエラー、データ保持エラー等によるデータ消失を防ぎます。 - 温度監視機能搭載
3D NANDフラッシュメモリは2D NANDフラッシュメモリに比べて温度による影響を受けやすいため、温度センサを新規搭載。ストレージ使用中の温度状況を監視できます。 - 全領域スタティック・ウェアレベリング機能装備
TDK独自のスタティック・ウェアレベリング・アルゴリズムにより、全メモリ領域(全ブロック)について書き換え(消去)回数をカウントし、均等にブロックの置き換えを行います。OS等の固定領域も定期的に均等化するため、メモリ寿命を飛躍的に向上しています。 - 電源遮断耐性を強化
TDK GBDriverの耐電源遮断アルゴリズムにより、データ書き込み中の電源遮断に書き込み対象データ以外のデータが破壊される巻き添えエラーを低減し、突然の電源トラブルに強いストレージです。さらに、全シリーズで電源バックアップ回路内蔵により、システム側での電源遮断対策を大幅に軽減します。また、Windows OS UWF機能使用時に発生する書き込みを防ぐWrite Filter機能を標準搭載。書き込み禁止エリアを設定する弊社オリジナルソフトウェアを無償で使用可能です。 - セキュリティ機能
- (ア) FW改ざん防止機能
強固な電子署名方式により不正なFW作成を防止します。 - (イ) TDKオリジナルセキュリティ機能
ホストとSSDが相互認証を行いますので、なりすまし等の第三者によるアクセス・応答を制限することが可能です。(オプション、別途秘密保持契約が必要) - (ウ) プロテクト機能
ATA標準のプロテクト機能を搭載しており、お客様でパスワードの設定・解除が可能ですので、大切なデータを保全できます。 - (エ) AES128/256bit暗号化機能
AES256bitまで拡充対応。AES128/256bit暗号化機能を使うことにより、自動的にデータを暗号化して、NAND型フラッシュメモリに書き込むため、個人情報や秘密情報の漏洩、改ざんを防ぐことが可能です。(オプション)
- (ア) FW改ざん防止機能
- SMARTコマンド対応
SMARTコマンドを使用して、全メモリブロックの書き換え(消去)回数が取得できるため、フラッシュメモリの状態が容易に把握でき、的確な寿命管理が可能です。また、弊社オリジナルソフトウェアを無償で使用可能です。 - ソリューションサポート
TDKでは、2000年よりNAND型フラッシュメモリコントローラGBDriver シリーズを自社開発、販売しており、組み込み市場において強く求められるFAE(Field Application Engineer)体制や信頼性モニタ機能の実装サポートなど、国内外のカスタマーに対し自社技術に基づく技術サポートを行っております。
生産・販売計画
- 生産拠点 : 台湾
- 生産予定 : 各シリーズ1万個/月
- 生産開始 : 2020年12月 SNT2Aシリーズ
- 2021年1月 SDT2Aシリーズ / CAT2Aシリーズ
- 2021年2月 SMT2Aシリーズ
- 2021年3月 SHT2Aシリーズ
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2020年3月期の売上は約1兆3000億円で、従業員総数は全世界で約107,000人です。
ダウンロード
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 大須賀 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6778-1055 | TDK.PR@tdk.com |
製品・サポートに関する問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 花房 (ハナフサ) |
TDK株式会社 フラッシュメモリ応用デバイス部 ESS*ビジネスユニット *Embedded Storage Solution |
+81 47 378-9130 | shanafus@jp.tdk.com |