ピエゾアクチュエータ: 世界最薄クラス、圧電タイプのスピーカー「PiezoListen™」のラインナップの拡大について
- 場所を選ばず設置できる世界最薄クラス*のスピーカー
- 低音域からの周波数特性を最適化
- TDK独自の圧電材料により高音圧を実現
- アプリケーションに合わせたラインナップ拡大
2019年10月29日
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、圧電タイプの薄型スピーカー「PiezoListen™」のラインナップを拡大し、本年10月からサンプル出荷を開始します。
本製品は、従来の圧電スピーカーと比較し、低音域の出力を強化し、より広い音域の出力を実現しています。これは、TDK独自の積層技術と素材技術により薄型の高変位の圧電素子を開発したことで達成しました。
さらに、一般的に使用されている既存の電磁スピーカーと比較すると、このPiezoListenは世界最薄クラスの薄さ(約0.49mm)であるため、設置スペースを限定することなく取り付けることができ、また、フレキシブルな形状のため、多くのものを振動させて音を出すことができます。また、24VP-P以下の低電圧でも高い音圧を得ることができます。
今回は、各アプリケーションのニーズに合わせたラインナップの拡大として、ワイドレンジのスピーカー(使用周波数:400~20,000Hz)では、既存のPHUA3030-049B-00-000に加え、細長い形状のPHUA6630-076B-00-000を開発しました。
また、サウンドのポジションを自在に設計できるサウンドポジショニングのスピーカー(使用周波数:1,000~20,000Hz)として、それぞれ形状が異なるPHUA2010-049B-00-000とPHUA3015-049B-00-000を新たに開発しました。
尚、今回追加した一般グレードの3品のサンプル出荷を本年10月から開始します。
映像コンテンツの4K、8Kへの進化に伴い、サウンドのマルチチャンネル化が進む中、お客様のアプリケーションのデザインとサウンドの進化に貢献してまいります。
- *2019年10月、TDK調べ。
主な用途
- テレビ、タブレット、ノートパソコンなどのスピーカー
- サラウンドシステムのポジショニングスピーカー
主な特長と利点
- あらゆるものから音を出す世界最薄クラスのスピーカー
- 厚み 約0.49mm
- 高音圧で広領域の周波数特性を実現
主要データ
| 型式 | 寸法 [mm] |
最大定格電圧 [VP-P] |
使用周波数 [Hz] |
使用温度範囲 [℃] |
用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHUA2010-049B-00-000(New) | 20 x 10 x 0.49 | 24 | 1,000~20,000 | -10 ~ 60 | 一般グレード |
| PHUA3015-049B-00-000(New) | 30 x 15 x 0.49 | 24 | 1,000~20,000 | -10 ~ 60 | 一般グレード |
| PHUA3030-049B-00-000 | 30 x 30 x 0.49 | 24 | 400~20,000 | -10 ~ 60 | 一般グレード |
| PHUA6630-076B-00-000(New) | 66 x 30 x 0.76 | 48 | 400~20,000 | -10 ~ 60 | 一般グレード |
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2019年3月期の売上は約1兆3000億円で、従業員総数は全世界で約105,000人です。
ダウンロード
- 製品の詳細情報は
https://product.tdk.com/info/ja/catalog/datasheets/piezolisten_commercial_phu_ja.pdf.
で参照できます。
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 大須賀 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6852-7102 | TDK.PR@tdk.com |