EMC対策部品: LED照明用ノイズ除去フィルタMAFシリーズの開発と量産
- 積層タイプで低周波(20~100MHz)の放射ノイズ対策が可能
- 巻線タイプよりも小型で同等のノイズ抑制効果が得られる
- LED照明でCISPR15の規格を満たすことに貢献
2018年1月23日
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、LED照明用のノイズ除去フィルタMAFシリーズ(外形寸法:L2.5×W2.0×T0.85mm)を開発し、2018年1月より量産を開始したことを発表します。
近年、LED照明は省電力を目的とした普及が進むとともに、より付加価値を高めるため照明制御システムなどの通信機能を備えた機器間ソリューションによる更なる省電力化の開発が進められています。そのため、LED照明から発生するノイズ対策の重要度が従来以上に求められるのと同時に、基板サイズが小さくなることで電子部品への小型化に関する要求も強まっています。
今回、新たにラインナップを追加した積層タイプのノイズサプレッションフィルタ MAFシリーズはAC-DC変換後の回路へ挿入することで、特に20~100MHzの放射ノイズ対策に大きな効果が得られ、従来の巻線タイプと同等のノイズ抑制効果を小型の積層タイプで実現することができます。また、使用温度範囲は-40 ~ +125℃と広い温度範囲を実現しており、高温の環境下で使用することができます。
今後ともTDKは、より小型でノイズ抑制効果が得られるフィルタ製品の開発を継続してまいります。
主な用途
-
- LED照明機器
主な特長と利点
- 20~100MHzの放射ノイズ対策が可能でLED照明のCISPR15の規格を満たす
- 使用温度範囲は、-40 ~ +125℃の広い温度範囲で高温環境に対応
- 小型サイズで省スペース化に貢献
主な特性
| 製品名 | インピーダンス [Ω] typ. |
直流抵抗 [Ω] |
定格電流 [mA] |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1MHz | 30MHz | typ. | max. | Max. | |
| MAF2520ASS600C | 60 | 3400 | 0.28 | 0.36 | 500 |
生産・販売計画
- サンプル価格 :30円/個(税抜き)
- 生産拠点 : 日本
- 生産予定 : 500万個/月(当初)
- 生産開始 : 2018年1月
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、センサおよびセンサシステム、電源です。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。さらに、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等も提供しています。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2017年3月期の売上は約1兆1800億円で、従業員総数は全世界で約100,000人です。
ダウンロード
- 製品の詳細情報は https://product.tdk.com/info/ja/catalog/datasheets/suppression-filter_commercial_maf2520a_ja.pdfで参照できます。
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 大須賀 | TDK株式会社 広報グループ |
+813 6778-1055 | TDK.PR@tdk.com |