ニュースセンター | プレスリリース

SATA 6Gbps対応の小型SSDモジュール:M.2、mSATA、HalfSlimの3シリーズの商品化

  • 自社開発の高信頼性SATA Gen3対応コントローラGBDriver GS1搭載
  • 内部電源バックアップ回路搭載
  • SLC, MLC, pSLCフラッシュ対応
SATA 6Gbps対応の小型SSDモジュール:M.2、mSATA、HalfSlimの3シリーズの商品化

2016年5月9日

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、シリアルATA 6Gbps対応NAND型フラッシュメモリ制御IC GBDriver GS1を搭載したM.2.2242 形状(SNS1Bシリーズ)、mSATA形状(SMS1Bシリーズ)、HalfSlim形状(SHS1Bシリーズ)の3種類のSATAモジュールを2016年5月以降に順次発売をいたします。

近年、産業用途においても、小型・大容量のSATA SSDモジュールを求められることが増えてきております。機器の大きさや使用方法により、SATA SSDモジュールは多様化しております。
そこで、自社開発のGBDriver GS1を搭載し、産業用途向けの信頼性を確保しつつ、弊社従来品に比べて、高速読み出し、高速書き込みを実現したSATA6Gbps対応SATAモジュール形状のSSDを3シリーズ一斉にリリースします。

産業用途においても、高容量化のためにMLCのNAND型フラッシュメモリが使用されますが、ベンチマークソフトによるデータ転送スピード比較だけではなく、データ保持能力や読み出しに対する信頼性は大変重要となってきます。

そのため、従来のGBDriverシリーズから搭載しているリカバリ機能、リフレッシュ機能に加え、お客様からご好評を頂いているGBDriverの電源遮断時のデータ保全アルゴリズムと、22mm×42mmと超小型M.2を含む全3シリーズで新内部電源バックアップ回路を標準搭載しておりMLCを使用した場合においてもデータ信頼性を強固にしています。

また、pSLCフラッシュメモリ搭載品を標準ラインナップ。MLC より耐久性に優れ、SLCよりコストを抑えることができ、信頼性とコストのバランスがとれた製品になります。

データセキュリティ機能も充実しており、ATAのセキュリティ機能だけでなく、AES*1128/256bit暗号化機能、TDKオリジナル認証機能も実装。NAND型フラッシュメモリに記録されたデータ改ざん、漏洩に対し、強固なセキュリティを提供します。

尚、SNS1B,SMS1B,SHS1Bの3シリーズは2016/5/11~13に東京ビッグサイトで開催される組込みシステム開発技術展(ESEC 2016)の弊社ブースにて展示します。


主な用途

  • 半導体製造装置、NC工作機械、シーケンサ、PLC、パネルコンピュータ、組み込みCPUボード等のFA機器全般
  • 自動改札機、自動券売機、定期券発売機、列車運行管理システム、自動航空券発券機、自動チェックイン機等の駅務設備全般
  • キャッシュレジスタ等のPOS(Point of Sales)機器、コンビニ/キヨスク端末、ATM(現金自動支払機)等の金融決済端末
  • 情報端末やシンクライアントPC、SATA RAID SSD等の情報IT機器やクラウドコンピューティングシステム全般
  • カーナビゲーションシステム、デジタルタコグラフ、ドライブレコーダ、後方確認モニタ等の車載機器全般
  • 多機能プリンタ(MFP)、業務用プロジェクタ、電話会議システム、電子黒板等のOA機器全般
  • 通信カラオケ、アーケードゲーム等のアミューズメント機器、ゲーム機器全般
  • デジタルサイネージ、電子看板や電子POP等の広告ディスプレイ装置
  • 画像診断装置、血液分析装置、医療PC、電子カルテシステム、DNAマイクロアレイ合成装置、生化学自動分析装置、遠隔医療システムや自動介護システム等の医療機器、データ解析機器全般
  • 第四世代携帯電話4Gデータ通信システム(LTE-Advanced/WiMAX2)等、基地局向け、通信放送機器や情報システム機器全般
  • スマートメータ、電力網通信インフラ、電力機器自動制御システム、各種エネルギー管理システムやビル空調システム等のスマートグリッド機器全般
  • 生体認証システム、入退室管理システム、監視カメラ等のセキュリティ端末、防犯機器全般
  • 緊急地震速報システムや住宅用火災報知機等の防災機器

主な特長と利点

  1. 自社開発のNAND型フラッシュメモリ制御IC TDK GBDriver GS1搭載
    SSDの性能や信頼性を左右するフラッシメモリコントローラICに、TDK新規自社開発のGBDriver GS1を採用。NAND型フラッシュメモリの最新仕様や動向をコントローラ設計に反映することで、SSDとしての性能向上や、NANDメモリ世代間の互換性確保を図っております。産業用途・組み込み用途で求められる、同一構成品でのフラッシュストレージ供給や上位互換代替品のご提案を的確に行うことが可能です。
  2. データ信頼性を保ちながらの高速アクセス
    Serial ATA Revision 3.1 Specification準拠。SATA Gen.3(6.0Gbps)、NCQコマンド対応。高信頼性を保ちつつ、DRAM等のキャッシュ非搭載ながら、Read 最大345MByte/sec、Write 145MByte/sec*2を実現。
  3. SLC 、MLC 、pSLCフラッシュに標準対応
    最新のSLC NANDフラッシュ、MLC NANDフラッシュ搭載品を標準ラインナップ。
    pSLCフラッシュ搭載品も標準ラインナップし、お客様のご要望に合わせて選択可能です。
  4. 全領域スタティック・ウェアレベリング機能装備
    TDK独自のスタティック・ウェアレベリング・アルゴリズムにより、全メモリ領域(全ブロック)について書き換え(消去)回数をカウントし、均等にブロックの置き換えを行います。OS等の固定領域も定期的に均等化するため、メモリ寿命を飛躍的に向上しています。また、スタティック・ウェアレベリングの範囲も自由に設定可能です(その場合、スタティック・ウェアレベリングの設定エリア以外は、ダイナミック・ウェアレベリング制御が実施されます)。
  5. 電源遮断耐性を強化
    TDKコントローラICの耐電源遮断の独自アルゴリズムと、新規搭載した内部電源バックアップ回路により、書き込み中の電源遮断時に書き込み対象データ以外のデータが破壊されることを阻止するなど、突然の電源トラブルに強い高信頼性SATAモジュールです。
  6. エラー修復機能
    オートリフレッシュ機能により、読み出しを行わないエリアを含むフラッシュメモリ上の全データを読み出して、必要に応じて自動で、エラー訂正を行うので、リードディスターブエラー、データ保持エラー等によるデータ消失を防ぎます。オートリフレッシュ機能はバックグラウンドで処理を⾏っており、訂正処理中でもコマンドに対する応答遅延はほとんどありません。
  7. データ消去機能
    ATA Trimコマンドに対応しているため、データ範囲を指定して完全にデータを消去することができます。個人情報保護に対応するために指定のデータ消去を可能にします。
  8. セキュリティ機能
    • (ア)AES128/256bit暗号化機能
      AES256bitまで拡充対応。AES128/256bit暗号化機能を使うことにより、自動的にデータを暗号化して、NAND型フラッシュメモリに書き込むため、個人情報や秘密情報の漏洩、改ざんを防ぐことが可能です。(オプション)
    • (イ)プロテクト機能
      ATA標準のプロテクト機能を搭載しており、お客様でパスワードの設定・解除が可能ですので、大切なデータを保全できます。
    • (ウ)TDKオリジナルセキュリティ機能
      ホストとSATAモジュールが相互認証を行いますので、なりすまし等の第三者によるアクセス・応答を制限することが可能です。(別途秘密保持契約が必要)
    • SMARTコマンド対応
      SMARTコマンドを使用して、全メモリブロックの書き換え(消去)回数が取得可能であるため、フラッシュメモリの状態が容易に把握でき、的確な寿命管理が可能です。また、弊社オリジナルソフトウェアを無償で使用可能です。
    • ソリューションサポート
      TDKでは、2000年よりNAND型フラッシュメモリコントローラGBDriver シリーズを自社開発、販売しており、組み込み市場において強く求められるFAE(Field Application Engineer)体制や信頼性モニタ機能の実装サポートなど、国内外のカスタマーに対して自社技術に基づく技術サポートを行っております。

    用語集

    • *1:AES:Advanced Encryption Standardの略であり、米国商務省連邦情報処理規格FIPS PUB197として登録されたブロック暗号処理方式を指す。
    • *2:pSLCフラッシュメモリ搭載。システム環境に依存します。

    生産・販売計画

    • 生産拠点 : 台湾
    • 生産予定 : 各シリーズ 1万個/月
    • 生産開始 : 2016年4月(SMS1Bシリーズ), 2016年6月(SHS1Bシリーズ), 2016年8月(SNS1B シリーズ)

    TDK株式会社について

    TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
    主な製品としては、各種受動部品※(製品ブランドとしてはTDK、EPCOS)をはじめ、電源、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
    2016年3月期の売上は約1兆1500億円で、従業員総数は全世界で約92,000人です。

    • ※ 主な製品は、コンデンサ(積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。

    ダウンロード

    報道関係者の問い合わせ先

    担当者所属電話番号Email Address
    手島 TDK株式会社
    広報グループ
    +81 3 6778-1055 TDK.PR@tdk.com

    製品・サポートに関する問い合わせ先

    担当者所属電話番号Email Address
    花房
    (ハナフサ)
    TDK株式会社
    フラッシュメモリ応用デバイス部
    ESS*ビジネスユニット
    *Embedded Storage Solution
    +81 47 378-9130 shanafus@jp.tdk.com