お知らせ
CM「未来をどこまで想像できるか。」オンエアのお知らせ
2017年2月10日

2016年11月にオンエアを行い、大きな話題となった CM「未来をどこまで想像できるか。」について、追加オンエア及び秋田空港の電飾看板が決定しました。
本CMには、ノーベル物理学賞を受賞したペーター・グリュンベルグさん、ベストセラー著作を持つ健康心理学者のケリー・マクゴニガルさん、世界で活躍するピアニストの上原ひろみさん、世界に新しいテクノロジーを問いかけるメディアアーティスト「現代の魔法使い」こと落合陽一さんが出演し、様々な分野の第一人者の4名が、「未来をどこまで想像できるか。」をテーマに、自らの言葉で思いを語っています。
内容についての詳細は、プレスリリースをご覧ください。
放映概要
TV-CM
| オンエア日程: | 2017年2月18日(土)〜 2月26日(日) 終日 |
|---|---|
| 放送エリア: | 関東、関西、中京、秋田、岩手、宮城、山形、新潟、長野、山梨、静岡、大分 |
| オンエア日程: | 2017年2月・3月 |
|---|---|
| 放送エリア: | 全国(フジテレビ系列28局 関東、関西、中京、福岡、北海道、宮城、広島、静岡、福島、新潟、岡山、香川、岩手、秋田、山形、長野、富山、石川、福井、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄) |
| 使用番組: | 土曜プレミアム(毎週土曜日21:00~23:10) *)一部地域では、使用していない局もあります。 |
車内ビジョン
| オンエア日程: | 2017年2月20日(月)~ 2月26日(日) |
|---|---|
| 放送交通機関: | 東京メトロ |
| オンエア日程: | 2017年2月27日(月) ~ 3月5日(日) |
|---|---|
| 放送交通機関: | JR東日本、都営地下鉄、東急、小田急、京王、西武、京成 |
動画配信
| 配信日程: | 2017年2月18日(土)〜 3月19日(日) |
|---|---|
| 配信媒体: | YouTube、Facebook |
| 配信日程: | 2017年2月18日(土)〜 3月3日(金) |
|---|---|
| 配信媒体: | NewsPicks |
民放キャッチアップ動画配信
| 配信日程: | 2017年2月20日(月)〜 3月5日(日) |
|---|---|
| 配信媒体: | NTV(日テレ無料TADA)、TBS(TBS FREE)、フジテレビ(プラスセブン)、AbemaTV |
ラジオCM
| オンエア日程: | 絶賛放送中 |
|---|---|
| 放送エリア: | J-WAVE(FM 81.3MHz) 東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬 |
| 使用番組: | TDK SUGAR WATER(毎週金曜日23:30~24:00) |
雑誌
| 雑誌名: | 日経ビジネス |
|---|---|
| 発売日: | 2017年3月13日発売号 |
電飾広告看板
| 場所: | 秋田空港国内線一階バゲージクレーム |
|---|---|
| 日時: | 2017年2月15日より |
