積層セラミックコンデンサ: 車載用低抵抗タイプ金属端子付き多連型メガキャップの開発と量産
- 多連型メガキャップの車載グレード品
- 金属端子材料の最適化により低抵抗を実現
- 多連化によりClass1 1000Vで99nF、Class2 100Vで47µF等をラインナップ(大容量化を実現)
- AEC-Q200に対応
2024年9月10日
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)の金属端子付き多連型メガキャップ「CA」シリーズで車載用途向け製品を開発し、2024年9月より量産を開始したことを発表します。
金属端子付きMLCCとしては業界最大*となるMLCCを3連化した構造を設計し、Class1の1000Vで99nF、Class2の100Vで47µF等、多くのラインナップを取り揃えております。
近年、温室効果ガスの排出低減を目的としてHEVやBEVなど電動パワートレインを搭載した自動車や高効率な充電技術の開発が進んでいます。搭載されるインバーターやOBC、WPTなど様々なサブシステムの消費電力は増加傾向であり、MLCCに対しても大電流対応、大容量化が求められています。
これらの要求に対応するために開発されたのが「CA」シリーズです。大電流対応のため、金属端子材料を最適化することで、従来品対比でESRの低減を実現しました。また、大容量化のため、金属端子付きMLCCとしては業界最大となるMLCCを3連化した構造も実現し、部品数削減やセットの小型化に貢献します。今後も更なるラインナップの拡充を図り、お客様のご要求へ対応してまいります。
* 2024年9月現在、TDK調べ
用語集
- HEV : Hybrid Electric Vehicle の略。エンジンとモーター、2つの動力を備えている自動車。
- BEV : Battery Electric Vehicleの略。エンジンを持たずモーターのみで走る自動車。
- OBC : On Board Chargerの略。自動車に搭載された充電器で、交流を直流へ変換する機器。
- WPT : Wireless Power Transferの略。無線で電力給電するシステム。
- AEC-Q200 : Automotive Electronics Councilの略。車載向け受動部品の規格。
主な用途
- 電源ラインの平滑およびデカップリング用途
- 非接触給電やOBCなどの共振回路
- インバーターのスナバ回路
主な特長と利点
- 金属端子材料の最適化により低抵抗を実現
- 多連化により大容量化を実現し、部品数削減やセットの小型化に貢献
- AEC-Q200 に対応した高信頼性
| 製品名 | 外形寸法 [mm] |
タイプ | 温度特性 | 定格電圧 [V] |
静電容量 [F] |
|---|---|---|---|---|---|
| CAA572C0G3A203J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2連 | C0G | 1000 | 20 n |
| CAA572C0G3A303J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2連 | C0G | 1000 | 30 n |
| CAA572C0G3A443J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2連 | C0G | 1000 | 44 n |
| CAA572C0G3A663J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2連 | C0G | 1000 | 66 n |
| CAA573C0G3A993J640LJ | 6.00 x 8.40 x 6.40 | 3連 | C0G | 1000 | 99 n |
| CAA572C0G2J204J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2連 | C0G | 630 | 200 n |
| CAA573C0G2J304J640LJ | 6.00 x 8.40 x 6.40 | 3連 | C0G | 630 | 300 n |
| CAA572X7T2J105M640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2連 | X7T | 630 | 1 µ |
| CAA573X7T2J155M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3連 | X7T | 630 | 1.5 µ |
| CAA572X6T2W225M640LJ | 6.00 x 5.00 x 6.40 | 2連 | X6T | 450 | 2.2 µ |
| CAA573X6T2W335M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3連 | X6T | 450 | 3.3 µ |
| CAA572X7T2V225M640LJ | 6.00 x 5.00 x 6.40 | 2連 | X7T | 350 | 2.2 µ |
| CAA573X7T2V335M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3連 | X7T | 350 | 3.3 µ |
| CAA572X7S2A336M640LJ | 6.00 x 5.00 x 6.40 | 2連 | X7S | 100 | 33 µ |
| CAA573X7S2A476M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3連 | X7S | 100 | 47 µ |
| CAA572X7R1V107M670LJ | 6.25 x 5.00 x 6.70 | 2連 | X7R | 35 | 100 µ |
| CAA573X7R1V157M670LJ | 6.25 x 7.50 x 6.70 | 3連 | X7R | 35 | 150 µ |
| CAA572X7R1E107M670LJ | 6.25 x 5.00 x 6.70 | 2連 | X7R | 25 | 100 µ |
| CAA573X7R1E157M670LJ | 6.25 x 7.50 x 6.70 | 3連 | X7R | 25 | 150 µ |
サンプルのご購入は、製品名をクリック後に表示される製品ページから可能です。
生産・販売計画
- 生産拠点 :日本
- 生産予定 : 10万個/月(当初)
- 生産開始 : 2024年9月
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2024年3月期の売上は約2兆1,030億円、従業員総数は全世界で約101,000人です。
ダウンロード
- 背景付きの製品 (jpg: 225 KB; 72dpi)
- 背景付きの製品 (jpg: 224 KB; 72dpi)
- 背景の無い製品 (jpg: 168 KB; 350dpi)
- 背景の無い製品 (jpg: 164 KB; 350dpi)
- プレスリリース (pdf: 456 KB)
製品の詳細情報は
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/capacitor/ceramic/mlcc/catalog/mlcc_automotive_megacap_ca_ja.pdf で参照できます。
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 伊藤 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6778-1055 | TDK.PR@tdk.com |