電源製品: TDK、最大200A垂直電力供給用の電流シェア可能なµPOLモジュールの量産開始
- µPOLモジュールFS1525は、シングルで25A、マルチ使用で最大200Aを供給し、垂直型電源設計においてコンパクトかつ低背なフォームファクターを実現
- 超高速トランジェント応答、超低DCリップル、低スペクトルノイズ
- インダクタ内蔵で、MOSFET、制御機能を1チップ化したデジタルインターフェース付きの耐熱型3D構造パッケージに統合
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、µPOLの非絶縁型DC-DCパワーモジュールにFS1525を追加し、ラインアップを拡充しました。高さわずか3.82mmのポイント・オブ・ロード(PoL)コンバータは最大25Aを供給し、AIサーバー、エッジコンピューティング、データセンターシステムの厳しい要求に応えられるよう設計されています。複数のFS1525モジュールを並列接続することで、垂直型電力供給設計において合計200Aの供給が可能です。これは、PoLコンバータをFPGA/SoCやASICの直下、PCBの裏面に直接配置するという新しいアプローチに貢献します。
先進の3Dチップ埋め込みパッケージ技術を活用し、FS1525はコントローラ、ドライバ、MOSFET、デジタルインターフェース、メモリバンク、バイパスコンデンサ、パワーインダクタなど、すべての重要部品を7.65 x 6.80mm(長さ x 幅)の単一部品に統合しています。熱抵抗1.4K/Wの耐熱化構造アーキテクチャにより、優れた電流性能を実現し、高温環境下でも従来のソリューションを超えた性能を備え、PCB配線の簡素化と高密度電源アーキテクチャを可能にします。
入力電圧4.5V~16V、出力範囲0.6V~1.8Vに対応し、FS1525は、ピーク・ツー・ピーク5mV未満の低リップルで、最新の低電圧動作AIプロセッサ、3nm~6nm ASICのコア電圧や、SERDESレールなどの電源供給に最適化されています。低スペクトルノイズ性能はDSP、イメージング、高度な自動テスト装置(ATE)用途にも適合します。最大200Aまでスケーラブルで、垂直型電力供給設計に対応した新しいµPOLは、熱性能を向上させ、基板スペース効率を最大化します。
FS1525は高速過渡応答、低リップル、差動リモートセンシングを備え、負荷点での正確な電圧制御を実現します。
デジタルプログラム可能なI²CおよびPMBusにより、テレメトリ機能として電圧・電流・温度監視を行うことにより、最適化チューニング、フォルト管理が可能となります。また、アナログVout設定も提供し、主要なFPGA/SoCなどSICに対応、AlteraのAgilex FPGAシリーズ向けSmartVID等の高度な機能もサポートします。
新しいµPOLモジュールは、PCIe、VPX、SMARC、1U~3Uラックシステムなど、最新のコンピューティングフォームファクタにシームレスに統合でき、システム設計者に高い柔軟性を提供します。すでにAltera Agilex™、AMD Versal™ Edge、AMD-Xilinxプラットフォーム(Zynq UltraScale+ MPSoCやVersal ACAPを含む)などのFPGA/SoC向けのリファレンスデザインに採用されており、AIや機械学習用途で広く利用されています。
TDKの1A~200Aにわたる包括的なµPOLポートフォリオの一部として、FS1525は統一されたシステムレベルの電源ソリューションを提供します。プラグ&プレイの簡便さと外部補償不要により、開発サイクルの短縮と設計の複雑さの軽減を実現し、システム全体のコストを削減します。FS1525は単なるパワーモジュールではなく、インテリジェントコンピューティングの未来を牽引するパワーエコシステムを実現します。25Aおよび50A評価ボードはDigiKeyおよびMouserで在庫があり、100Aおよび200Aの評価ボードはご要望に応じて提供可能です。
設計関連
- FS1525スターターデザインの回路図およびPCBレイアウト:Ultra Librarian https://www.ultralibrarian.com/partners/tdk
- FS1525 SIMPLISモデルおよび主要FPGA/SoC向けPDNライブラリ https://www.us.tdk.com/news_center/upol/index.php
- FS1525評価ボードは25A、50A、100A、200Aから提供
主な用途
- AIおよびエッジコンピューティング
- 通信およびネットワークアプリケーション
- データセンターコンピューティング
- 光ネットワーク
- 医療用画像処理
- AIチップセット、ASIC、FPGA、SoC向け電源
- 電力密度フォームファクター:PCIe、1U~3Uラック、VPX、SMARC、その他
主な特長と利点
- インターリーブ動作により最大200A以上、最大16MHzまでスケーラブル
- アクティブカレントシェア
- プラグ&プレイ:外部補償不要
- 広い入力電圧範囲:4.5V~16V
- 出力電圧範囲:0.6V~1.8V
- モジュールごとの連続出力電流:25A
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 出力電圧の差動リモートセンシング機能
- プリバイアス出力
- テレメトリ機能:VIN、VOUT、IOUT、温度
- カスタム設定を保存するMTP
- I²C / PMBus のデジタルインターフェースによるプログラムが可能
記事の画像
報道関係者の問い合わせ先
伊藤
TDK株式会社 広報グループ
+813 6778-1055
TDK.PR@tdk.com
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。
TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。