ニュースセンター | プレスリリース

インダクタ:大電流SMDパワーインダクタSPM6530-Hの開発、量産
(TDK-EPC株式会社)

プレスリリースに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

  • PC、サーバー用途から車載用に温度特性を向上(+125℃)
インダクタ:大電流SMDパワーインダクタSPM6530-Hの開発、量産

2011年5月12日

TDK株式会社のグループ会社であるTDK-EPC株式会社(社長:上釜健宏)は、自動車のブレーキシステムや車載用ヘッドランプ、エンジンコントロールユニット(ECU)向け電源回路のDC-DCコンバータにおけるチョークコイル用のSMDタイプのパワーインダクタSPM6530-H を開発し、2011年4月より量産を開始しました。

本製品は、自動車における過酷な使用環境に配慮し、従来、ノートパソコンやサーバー用のチョークコイルとして使用されてきた製品を、車載用に耐熱性を改善することで使用温度範囲を-40℃から+125℃までの広い温度範囲で使用できるようにしました。コイルの部分は、飽和磁束密度が高い金属磁性材料を使用し一体成形することで、10mm角のフェライトコイルに相当する直流重畳特性を6.5mm角のサイズで達成し、小型、薄型形状を実現しました。また、端子については、外付けの構造を採用し、寸法精度や端子めっきも向上しています。

主な用途
  • 自動車用ブレーキシステム、ヘッドランプ、エンジンコントロールユニットなどのDC/DCコンバータにおけるチョークコイル用
主な特長
  • 車載用として使用温度範囲を-40℃から+125℃までの広範囲に拡充
  • 金属磁性材料使用により、小型サイズでありながら優れた直流重畳特性を達成
  • RoHS指令対応であり、鉛フリーはんだ実装に対応
主な特性
形状:7.1 x 6.5 x 3.0mm Max
製品名 インダクタンス
[uH]
直流抵抗
[m ohm] Max
定格電流
[A]
IDC 1※ IDC 2※
SPM6530T-R25M230-H 0.25±20% 2.31 28.5 23.0
SPM6530T-R47M170-H 0.47±20% 3.63 20.5 20.0
SPM6530T-R68M140-H 0.68±20% 5.39 16.6 16.0
SPM6530T-1R0M120-H 1.00±20% 7.81 14.1 13.0
SPM6530T-1R5M100-H 1.50±20% 10.67 11.5 11.0
SPM6530T-2R2M-H 2.20±20% 19.0 8.4 8.2
SPM6530T-3R3M-H 3.30±20% 29.7 7.3 6.8
SPM6530T-4R7M-H 4.70±20% 39.4 6.2 5.6
  • IDC1:直流重畳特性において、0A時のインダクタンスが20%低下する電流値(Typical値)
  • IDC2:直流電流を流した際にコイルが40degC上昇する電流値(Typical値)
生産・販売計画
  • サンプル価格 : 100円/個
  • 生産拠点   : 中国
  • 生産予定   : 10万個/月(当初)
  • 生産開始   : 2011年4月
TDK-EPC株式会社について

TDK-EPC株式会社(本社:東京)はTDKのグループ会社であり、TDKの基幹事業である電子部品部門と、ドイツのEPCOS社との統合で設立された電子部品の開発・製造・販売を担うリーディングカンパニーです。日本を始め、アジア、欧州、米国の各地域に事業の拠点があり、製品ブランドとしてTDKおよびEPCOS双方の製品を扱います。

主な営業品目は、コンデンサ(積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等であり、 これらの幅広い製品群により、TDK-EPCは情報家電、通信機器、産業機器、車載機器等、 世界のあらゆる市場ニーズにお応えします。

ダウンロード
報道関係者のお問い合わせ
地域 担当者 所属 電話番号 メール
日本 大須賀 TDK株式会社
広報部
+81 3 6778-1055 TDK.PR@tdk.com