新設計、低背型20〜25mmのFPD用PFC*1チョークトランスシリーズの開発・量産
プレスリリースに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
フラットパネルディスプレイ用として業界初※となるシリーズ品をラインナップ
新しいコア形状により、弊社現行品に対し体積比30%、重量比20%の小型化を実現
新設計、低背型20〜25mmのFPD用PFCチョークトランスシリーズの開発・量産
2008年3月10日
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、フラットパネルディスプレイ電源の力率改善回路用として、高さ20〜25mmという低背型のPFCチョークトランスシリーズを開発、本格的な量産を開始しました。本製品は、コイルを巻くための軸芯にTDKオリジナルのフェライト材料である「PC47」を使用し、低背タイプでありながら巻線の断面積を増やす新しい形状としました。この結果、弊社現行品(SRW4025EC)と同等の性能を維持し、体積で30%、重量で20%の小型化を実現しました。
今回開発したチョークトランスは、業界初の75〜300Wまでのシリーズをラインナップ。全4シリーズ・合計12品目を揃え、ユーザーのニーズに合わせ最適な製品を選択できるようになっています。
現在、各種フラットパネルディスプレイでは薄型、小型、軽量化と高性能、多機能化が進んでおり、その電源部にはスイッチング電源が多く採用されています。このスイッチング電源は、交流電圧を直流電圧に変換する整流回路の後にコンデンサを入れる「コンデンサインプット型」が多くなっていますが、コンデンサの充放電により力率が悪くなるという問題があります。これを改善するのが力率改善であり、近年ではこの力率を良くするために力率改善回路の使用が増えてきています。
本製品は、これらのニーズに応えるため、力率改善回路に使用するチョークトランスでコア材料に飽和磁束密度*2の高い、TDKオリジナルのフェライトを使用することによって、より高性能、小型化を実現しました。
※2008年3月現在、TDK調べ。
用語解説
| *1) | PFC(Power Factor Correction): 力率改善。電力効率を上げることをいう。力率とは、交流の見かけ上の電力(皮相電力)と実際に消費する電力(有効電力)の割合のこと。 |
| *2) | 飽和磁束密度: コアに磁界を印加していったときに飽和を開始する磁束密度で、この値が大きいほどコア断面積や巻線回数を少なくして、より大きな電圧をコントロールできる。 |
-
主な特長
-
- 弊社従来品(SRW4025ECタイプ)の高さ27mmを20mmまで低背化
- TDKのオリジナルで飽和磁束密度が高く、大電流を可能とするコア材料(PC47)を使用し、コア形状も新設計を採用。従来品よりも体積比30%減、重量比20%減を実現
- 業界初となる、標準品として75〜300Wまでの全4シリーズ、合計12品目をラインナップ
- コイルは自動巻線とし、品質面と供給面での安定性を向上
-
主な用途
- 各種フラットパネルディスプレイの電源効率改善用
-
主な特性
-
品名 形状
(mm)入力電圧
(V)出力電力
(W)駆動周波数
(kHz)インダクタンス PFC3318QM-601K03B-01 28×35×20 85〜264 75 50 600μH PFC3318QM-601K03E-01 28×35×20 85〜264 75 50 600μH PFC3318QM-451K04B-01 28×35×20 85〜264 100 50 450μH PFC3519QM-451K04E-01 30×37×20 85〜264 100 50 450μH PFC3519QM-301K06B-01 30×37×20 85〜264 150 50 300μH PFC3819QM-301K06E-01 33.5×40×20 85〜264 150 50 300μH PFC3519QM-231K07B-01 30×37×20 85〜264 200 50 230μH PFC3819QM-231K07D-01 33.5×40×20 85〜264 200 50 230μH PFC3819QM-181K09B-01 33.5×40×20 85〜264 250 50 180μH PFC4124QM-181K09D-01 38×43×25 85〜264 250 50 180μH PFC3819QM-151K11B-01 33.5×40×20 85〜264 300 50 150μH PFC4124QM-151K11D-01 38×43×25 85〜264 300 50 150μH -
生産・販売計画
-
- 生産拠点 : 中国
- 生産能力 : 100万個/月
- 生産開始 : 2008年1月より
本件に関するお問い合わせ
広報部 Tel. (03) 6778-1055