ニュースセンター | プレスリリース
積層セラミック型で業界最小*、0402サイズのチップコイルを製品化
プレスリリースに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
最大インダクタンス12nH、従来品との体積比で約70%の大幅な小型化を実現
0402サイズのチップコイル MLG0402シリーズ
2006年5月18日
TDK株式会社(社長:澤部 肇)は、積層セラミック型で業界最小*となる0402サイズのチップコイルMLG0402シリーズを開発、7月より生産を開始いたします。
携帯電話をはじめとする移動体通信機器の小型化・多機能化等の急進に伴い、チップコイルにもさらなる小型化が強く求められております。これらに対応すべく、TDKでは得意とする材料技術と多層積層技術を存分に活用し、積層セラミック型では業界初*となる0402形状の小型高周波積層チップコイルを開発しました。
本製品は、現在主流である0603サイズに対し体積で約70%、実装面積で約55%という大幅な小型化を実現しております。これにより携帯電話、PHS、高周波モジュール、Bluetooth、W-LAN、デジタルTVチューナ等での部品実装面積を大幅に縮小することができ、移動体通信分野における各種機器の高周波回路部の省スペース化・多機能化に大きく貢献します。
特性面でも、高周波用として重要な性能の一つであるインダクタンス値について最大12nHまでをご用意し、品種もきめ細かく選べるように全14種を取り揃えております。
また、本製品は鉛および鉛化合物を一切含んでおらず、鉛フリーはんだにも対応した完全鉛フリー製品であり、RoHSにも対応しています。
* 2006年5月18日現在、TDK調べ
-
主な特長
-
- サイズは0.4(±0.02)×0.2(±0.02)×0.2(±0.02)mm
- 0603サイズに対し体積で約70%、実装面積で約55%の大幅な小型化を実現
- ラインアップは1.0から最大12nHまで全14品種
- 鉛フリー対応、鉛フリーはんだ実装対応、RoHS対応
-
主な特性
-
品名 インダクタンス
標準公差
(at 100MHz)Q
(at 100MHz)直流抵抗
(ohm)自己共振周波数
(GHz)定格電流
(mA)Min. Max. Min. Max. 1N0 ± 0.3 nH 3 0.3 10.0 200 3N3 ± 0.3 nH 3 0.7 5.0 150 12N ± 5% 3 1.5 2.0 100 -
生産・販売計画
-
- サンプル価格 : 各製品とも10円/個
- 生産拠点 : TDK羽後株式会社
- 生産能力 : 100万個/月よりスタート
- 生産開始 : 2006年7月より
本件に関するお問い合わせ
広報部 Tel. (03) 6778-1055