传感器
可满足150℃温度要求、附接线端子型NTC温度传感器的开发•量产
2012年9月20日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出TDK NTC温度传感器NTC-GP系列附接线端子型产品,并从2012年9月起开始量产。
近年来,随着EV/PHEV以及太阳能发电的正式普及,对于其所搭载的控制基板、电子元件等的高精度温度管理,从提高性能和可靠性方面而言,变得日益重要。
该产品将小型且具有高可靠性的环氧树脂包封型NTC热敏电阻与金属接线端子结合在一起,通过直接用螺丝将接线端子固定在需进行温度管理的基板和封装元件上,从而可进行正确的温度检测。
进而,通过采用新开发的在低温到高温的宽温度范围内具有线性输出特性的NTC陶瓷材料,对元件材料的材质和形状予以最优化,在-40℃~+150℃的范围内实现了高精度温度检测,因此不仅可进行EV/PHEV用DC-DC转换器和太阳能发电用DC-AC逆变器封装基板的温度检测,还可在更广泛的领域中进行温度检测。
-
主要应用
-
- EV/PHEV用DC-DC转换器等的基板/封装元件的温度检测
- 太阳能发电用DC-AC逆变器等的基板/封装元件的温度检测
-
主要特点和优势
-
- 可用于-40℃~+150℃温度范围的附接线端子型NTC温度传感器
- 采用新开发的在低温域到高温域内可进行线性输出的陶瓷材料
- 直接用螺丝将接线端子固定在基板或封装元件上,从而可进行正确的温度检测
-
主要特性
-
产品名称 标称阻值
(25℃)B值
(25℃/85℃)使用温度范围 NTCGP系列 50kΩ 3,950K −40℃〜+150℃ 10kΩ
(线性特性)2,250K −40℃〜+150℃
关于 TDK 公司简介
TDK公司是一家先进的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体, 是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的最新产品线包括无源元件、磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK目前侧重于以下高要求的市场,如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2012财年,TDK公布的销售总额为99亿美元,全球雇员79,000人。
TDK-EPC公司简介
TDK-EPC公司(简称TDK-EPC)是TDK集团分公司,总部设在日本东京,它在电子元件、模块和系统制造方面处于行业领先地位。TDK与爱普科斯集团相互整合电子元件业务,联合成立了TDK-EPC公司,该公司销售TDK和EPCOS品牌产品。
产品组合包括电容器(积层陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器)、电感器、铁氧体磁芯、高频元件、传感器、压电以及保护元件。正是有了这些产品系列,TDK-EPC能够进军信息和通信技术以及汽车、工业和消费电子等领域,从同一渠道提供高值产品和解决方案。公司在亚洲、欧洲和南北美洲都设有产品设计、制造和销售中心。
下载
- 如欲获取更多有关本产品资料请点击http://www.tdk.co.jp/tjfx01/jb225_ntcdp.pdf
各地区联系方式
| 地域 | 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|---|
| Greater China | Ms. Clover Xu | TDK China Co., Ltd. | +86 21 61962307 | TDK.PR-CN@tdk.com |