EMC对策元件: 行业最小尺寸薄膜共模滤波器TCM0403S的开发·量产
- 行业最小尺寸0.45×0.30×0.23mm薄膜共模滤波器
2012年7月5日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)为满足电子设备的高密度封装要求,利用TDK独有的薄膜图案化技术,凭借小型高精度线圈图案形成及端子形成工法,开发出了行业最小尺寸的共模滤波器,并从2012年7月起开始量产。
该产品与敝社现有的0.85×0.65mm标准尺寸相比,封装面积约减少75%,进一步节省了空间。同时,该产品在GHz带域的共模噪声抑制效果高,能够有效抑制智能手机、移动电话等的辐射噪声,并可提高无线信号通信的接收灵敏度。
此外,因截止频率高达7.0GHz,且不影响信号的传输波形,可满足各种高速接口(MIPI、USB2.0、USB3.0等)的要求。
-
用语集
-
- MIPI:指Mobile Industry Processor Interface。“MIPI联盟”推动的开放标准。
-
主要应用
-
- 智能手机、移动电话等移动设备
- 高速接口(MIPI、USB2.0等)的电子设备
-
主要特点和优势
-
- 与现有标准产品相比面积减少约75%(标准产品:0.85×0.65mm)
- 优良的2.4GHz的共模衰减特性,能有效改进WiFi接收灵敏度
- 截止频率为7.0GHz,满足高速接口的要求
-
主要特性
-
品名 外形尺寸
[mm]电感值
[Ω]typ截止频率
[GHz]typ直流电阻
[Ω]TCM0403S-350-2P 0.45×0.3×0.23 35 7.0 3.0
关于 TDK 公司简介
TDK公司是一家先进的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体, 是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的最新产品线包括无源元件、磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK目前侧重于以下高要求的市场,如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2011财年,TDK公布的销售总额为106亿美元,全球雇员88,000人。
TDK-EPC公司简介
TDK-EPC公司(简称TDK-EPC)是TDK集团分公司,总部设在日本东京,它在电子元件、模块和系统制造方面处于行业领先地位。TDK与爱普科斯集团相互整合电子元件业务,联合成立了TDK-EPC公司,该公司销售TDK和EPCOS品牌产品。 产品组合包括电容器(积层陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器)、电感器、铁氧体磁芯、高频元件、传感器、压电以及保护元件。正是有了这些产品系列,TDK-EPC能够进军信息和通信技术以及汽车、工业和消费电子等领域,从同一渠道提供高值产品和解决方案。公司在亚洲、欧洲和南北美洲都设有产品设计、制造和销售中心。
下载
- 如欲获取更多有关本产品资料请点击http://www.tdk.co.jp/tjfx01/j9712_tcm.pdf
各地区联系方式
| 地域 | 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|---|
| Greater China | Ms. Clover Xu | TDK China Co., Ltd. | +86 21 61962307 | TDK.PR-CN@tdk.com |