高频元件: 1005尺寸积层带通滤波器的开发·量产
- 与以往产品相比进一步实现小型化和薄型化(体积减少75%)
2012年6月29日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出可满足智能手机、移动电话等移动设备的蓝牙和无线LAN的2.4GHz频段用1005尺寸积层带通滤波器,并从2012年4月起开始量产。
随着智能手机等移动设备的小型轻量化及高速高频化,设备所搭载的电子元件也需要满足小型、薄型、轻量化的要求。带通滤波器是指仅通过某一特定频率从而筛选出所需电气信号的电子元件。该产品通过采用低损耗导体材料,实现了谐振器的高Q*特性,进而通过陶瓷材料的薄层化及导电体的细线化,从原有的1608形状(纵向1.6mm×横向0.8mm)减少75%的体积,实现了1005形状(纵向1.0mm×横向0.5mm)大小,从而同时满足了高特性与小型薄型化的要求。
该产品的使用温度范围为-40℃~+85℃,是用于移动设备的蓝牙、无线LAN高频电路中的元件。
-
用语解释
-
- Q*:Quality factor。电路元件性能的表示值。在高频电路中“Q值高”意味着频率的选择性好,电能损失小。
-
主要用途
-
- 智能手机、移动电话等移动设备及模块的蓝牙、无线LAN RF接发电路
-
主要特点和长处
-
- 与以往产品相比体积减少75%,实现小型化和薄型化以及与以往产品相同的滤波特性
- 通过小型、薄型化,满足减少封装面积以及设备薄型化和模块内置化的要求
-
主要特性
-
品名 DEA102450BT-1278A1 频带 [GHz] 2.4 - 2.5 特性电感值 [ohm] 50 (标称值) 插入损耗 [dB] 2.5 max. 衰减量 [dB] 25 min. (at 4.8-5.0 GHz) 额定功率 [dBm] 27 max. 形状 [mm] 1.0 x 0.5 x 0.37
关于 TDK 公司简介
TDK公司是一家先进的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体, 是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的最新产品线包括无源元件、磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK目前侧重于以下高要求的市场,如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2011财年,TDK公布的销售总额为106亿美元,全球雇员88,000人。
TDK-EPC公司简介
TDK-EPC公司(简称TDK-EPC)是TDK集团分公司,总部设在日本东京,它在电子元件、模块和系统制造方面处于行业领先地位。TDK与爱普科斯集团相互整合电子元件业务,联合成立了TDK-EPC公司,该公司销售TDK和EPCOS品牌产品。
产品组合包括电容器(积层陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器)、电感器、铁氧体磁芯、高频元件、传感器、压电以及保护元件。正是有了这些产品系列,TDK-EPC能够进军信息和通信技术以及汽车、工业和消费电子等领域,从同一渠道提供高值产品和解决方案。公司在亚洲、欧洲和南北美洲都设有产品设计、制造和销售中心。
下载
各地区联系方式
| 地域 | 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|---|
| Greater China | Ms. Clover Xu | TDK China Co., Ltd. | +86 21 61962307 | TDK.PR-CN@tdk.com |