新闻中心 | 新闻稿
电感器: 大电流SMD功率电感器SPM6530-H的开发与量产
(TDK-EPC Corporation)
新闻稿(Press release)所记载的信息(产品价格、产品规格、服务内容、销售日、咨询处、URL等),均属发表日现在的信息。另外,所载信息,可能发生变更而无事前预告,以及信息因检索日不同而不同该种情况。
- 温度特性提高(+125℃),用途从PC和服务器转变为车载
2011年5月12日
TDK股份有限公司旗下子公司TDK-EPC公司(社长:上釜健宏,以下简称TDK-EPC)开发出汽车刹车系统和汽车前灯、发动机电子控制单元(ECU)电源电路的DC-DC转换器的扼流线圈用SMD型功率电感器SPM6530-H,并已于2011年4月起投入量产。
本产品考虑到车载的恶劣使用环境,针对原本用于笔记本电脑及服务器的扼流线圈产品,通过改善其耐热性,将使用温度范围扩大至-40℃~+125℃,以适用于车载。另外,线圈部分使用饱和磁通密度较高的金属磁性材料一体成型,以6.5mm方形的大小取得相当于10mm方形铁氧体线圈的直流重叠特性,实现了小型、薄型化。同时,端子采用外装结构,并提高了尺寸精度和端子电镀水平。
| 产品名称 | 电感值 [uH] |
直流阻抗 [m ohm] Max |
额定电流 [A] |
|
|---|---|---|---|---|
| IDC 1※ | IDC 2※ | |||
| SPM6530T-R25M230-H | 0.25±20% | 2.31 | 28.5 | 23.0 |
| SPM6530T-R47M170-H | 0.47±20% | 3.63 | 20.5 | 20.0 |
| SPM6530T-R68M140-H | 0.68±20% | 5.39 | 16.6 | 16.0 |
| SPM6530T-1R0M120-H | 1.00±20% | 7.81 | 14.1 | 13.0 |
| SPM6530T-1R5M100-H | 1.50±20% | 10.67 | 11.5 | 11.0 |
| SPM6530T-2R2M-H | 2.20±20% | 19.0 | 8.4 | 8.2 |
| SPM6530T-3R3M-H | 3.30±20% | 29.7 | 7.3 | 6.8 |
| SPM6530T-4R7M-H | 4.70±20% | 39.4 | 6.2 | 5.6 |
-
主要应用
-
- 用于汽车刹车系统、前灯、发动机电子控制单元等DC/DC转换器的扼流线圈
-
主要特点
-
- 使用温度范围扩大至-40℃~+125℃,适用于车载
- 使用金属磁性材料,以小尺寸实现出色的直流重叠特性
- 符合RoHS指令,满足无铅焊接封装要求
-
主要特性
- 形状:7.1 x 6.5 x 3.0mm Max
-
- IDC1:直流重叠特性中电感值较初期值相比下降20%的电流值(Typical值)
- IDC2:通过直流电流之际线圈温度上升40degC的电流值(Typical值)
TDK-EPC公司简介
TDK-EPC公司(简称TDK-EPC)是TDK集团分公司,总部设在日本东京,它在电子元件、模块和系统制造方面处于行业领先地位。TDK与爱普科斯集团相互整合电子元件业务,联合成立了TDK-EPC公司,该公司销售TDK和EPCOS品牌产品。
产品组合包括电容器(积层陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器)、电感器、铁氧体磁芯、高频元件、传感器、压电以及保护元件。正是有了这些产品系列,TDK-EPC能够进军信息和通信技术以及汽车、工业和消费电子等领域,从同一渠道提供高值产品和解决方案。公司在亚洲、欧洲和南北美洲都设有产品设计、制造和销售中心。
下载
各地区联系方式
| 地域 | 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|---|
| Greater China | Ms. Clover Xu | TDK China Co., Ltd. | +86 21 61962307 | TDK.PR-CN@tdk.com |