新闻中心 | 新闻稿
电感器: 车载用耐用型功率电感器型号拓展
- 支持-55℃~+150℃的宽温度范围
- 提高了机械强度与可靠性
- 符合AEC-Q200
2016年9月27日
TDK株式会社(社长:石黑 成直)拓展车载电源电路用功率电感器CLF-NI-D系列,开发出三种新的型号:CLF5030NI-D(5.0mm x 5.3mm x 2.7mm),CLF10060NI-D(10.0mm x 10.1mm x 6.0mm),以及CLF12577NI-D(12.5mm x 12.8mm x 7.7mm)。新的车载用电源电感器高效可靠,可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,额定电感值在1.0μH至470μH。并将从2016年10月起开始量产。
本系列还符合AEC-Q200。并且,凭借本公司独有的材料技术,选用高耐热性材料,并对断线部分引进焊接法,实现了无焊锡结构。此外,通过独有的结构设计,提高了机械强度,从而实现了在发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU 中的使用。还通过引进全自动流水线的制造工序,实现了高可靠性、高质量的产品供应。
新产品对最近介绍过的CLF6045NI-D和CLF7045NI-D进行了补充,并使得TDK可以提供更加广泛的电源电感器,可以适用于大范围应用。
主要应用
-
- 用于严酷的车载环境,例如发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯、ADAS(高级驾驶辅助系统)、各种车载用电子控制单元(ECU)等
主要特点和优势
-
- 通过开发耐热性优异的材料实现了在-55℃~+150℃的宽温度范围内的使用
- 通过提高机械强度的独有结构设计,实现了高可靠性
主要数据
-
系列名称 电感
[μH]@100KHz直流抵抗 额定电流1
[A]额定电流2
[A]CLF5030NI-D 1.0~470.0 0.019~4.400[Ω] 5.0~0.24 3.7~0.17 CLF10060NI-D 1.0~470.0 5.4~600[mΩ] 11.5~0.6 10.5~0.9 CLF12577NI-D 1.0~470.0 4.8~590[mΩ] 22.0~1.0 11.5~1.1 - 额定电流1: 基于电感变化率的情况下(低于标称值30%)
- 额定电流2: 基于温度上升的情况下(温度上升40°C)
关于 TDK 公司
TDK株式会社是一家先进的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各种被动电子元件、模块和系统产品※;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年3月末,TDK的销售总额约为1万1500亿日元,全球雇员92,000人。
- ※ 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。
下载
- 如欲获取更多有关本产品资料请点击
https://product.tdk.com/info/zh/catalog/datasheets/inductor_automotive_power_clf5030ni-d_zh.pdf、
https://product.tdk.com/info/zh/catalog/datasheets/inductor_automotive_power_clf10060ni-d_zh.pdf、
https://product.tdk.com/info/zh/catalog/datasheets/inductor_automotive_power_clf12577ni-d_zh.pdf
地区媒体联系方式
| 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|
| Ms. Jojo ZHOU | TDK China Co., Ltd. | +86 21 61962319 | TDK.PR-CN@tdk.com |