电感器: 高可靠性车载用电源系统电感器的产品阵容扩大与量产
- 支持-55℃~+150℃的宽温度范围
- 提高了机械强度
- 符合AEC-Q200
2015年5月20日
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF7045NI-D,并将从2015年8月起开始量产。
近年来,随着汽车的电子化发展,电子控制单元(ECU)日益增加,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出高效率且高可靠性的功率电感器CLF7045NI-D系列(L:7.4×W:7.0×H:4.5mm),其可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,也能够承受发动机舱内的严苛环境。
本系列还符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选用高耐热性材料,并对断线部分引进熔接法,实现了无焊锡结构。此外,通过独有的结构设计,提高了机械强度,从而实现了在发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU中的使用。还通过引进全自动流水线的制造工序,实现了高可靠性、高质量的产品供应。
本系列除了已有的6mm见方的CLF6045NI-D系列(L:6.3×W:6.0×H:4.5mm )外,今后还将开发小尺寸的5mm见方、大尺寸的10mm见方、12.5mm见方产品,提供支持多种设计用途的丰富产品阵容。
主要应用
-
- 发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等各类车载电子控制单元(ECU)
主要特点和优势
-
- 通过开发耐热性优异的材料实现了在-55℃~+150℃的宽温度范围内的使用
- 通过提高机械强度的独有结构设计,实现了高可靠性
主要数据
-
系列名称 电感[μH]
@100kHz直流电阻[Ω] 额定电流1 [A] 额定电流2 [A] CLF7045NI-D 1.0 ~ 470 0.009 ~ 1.200 8.5 ~ 0.41 6.5 ~ 0.46 CLF6045NI-D 1.0 ~ 470 0.011 ~ 1.300 6.7 ~ 0.28 4.80 ~ 0.41 *CLF-6045NI-D-为现有产品。
额定电流1: 基于电感变化率的情况下(低于标称值30%)
额定电流2: 基于温度上升的情况下(温度升高40℃)
关于 TDK 公司
TDK株式会社是一家先进的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2015年度3月末,TDK的销售总额约为90亿美元,全球雇员88,000人。
- ※ 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。
ダウンロード
- 如欲获取更多有关本产品资料请点击http://product.tdk.com/system/files/_ja_catalog_datasheets_inductor_automotive_power_clf7045ni-d_ja.pdf
地区媒体联系方式
| 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|
| Ms. Clover XU | TDK China Co., Ltd | +86 21 61962307 | TDK.PR-CN@tdk.com |