新闻中心 | 新闻稿
温度传感器: 贴片NTC热敏电阻小型0402尺寸的系列化
- 在既有的0402尺寸100kΩ产品基础上又增加0402尺寸10kΩ系列产品
- 通过实现0402尺寸的小型化,更适用于通信模块、移动设备设置以及可穿戴式设备等的温度检测和温度补偿
- 0402尺寸与0603尺寸的特性相同,可轻松替换成0402尺寸
2015年3月31日
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)发布了NTC热敏电阻0402尺寸(L:0.4mm x W:0.2mm x H:0.2mm)、公称电阻10kΩ、公差1%的温度传感器。
该产品通过材料的细微化、组成及制造工艺的优化,以0402尺寸实现了公称电阻10kΩ,公差1%。
通过将与0603尺寸特性相同的0402尺寸予以商品化,可轻松替换成0402尺寸,并为通信模块等的尺寸缩小和移动设备的高密度贴装做出贡献。
NTCG04型产品预计将于2015年7月开始量产。今后我们还将致力于实现10kΩ、100kΩ之外的其他公称电阻产品的系列化。主要应用
-
- 相机模块、LED模块、wi-fi等通信模块
- 智能手机、平板电脑
- 耳机、麦克风、可穿戴终端
主要特点和优势
-
- 支持0402mm尺寸( EIA外壳尺寸01005)
- 实现电阻10kΩ,公差1%
主要特性
-
产品名 尺寸
[mm]公称电阻值
[kΩ]公差
[%]B 常数
[K]NTCG043* 0.4 x 0.2 x 0.2
(EIA case size: 01005)10 1 3435 (25/85℃) NTCG044* 100 4250 (25/50℃)
关于TDK公司
TDK株式会社是一家先进的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。
- ※ 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。
下载
地区媒体联系方式
| 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|
| Ms. Clover XU | TDK China Co., Ltd. | +86 21 61962307 | TDK.PR-CN@tdk.com |