新闻中心 | 新闻稿
电流传感器: 电力可视化系统用钳式交流电流传感器
- 通过钳式结构,易于安装到已有的电力设备上
2014年4月17日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出电力可视化系统用钳式交流电流传感器CCT系列,并已从2014年4月起开始量产。
近年来,以地球变暖和能源资源枯竭等地球环境问题为背景,从住宅到公寓、写字楼、工厂、店铺等所有设施都在积极开展创能、蓄能、节能的工作。为高效管理能源,必须掌握电力(电流),因此电流传感器的需求越来越高。
电流传感方式有霍尔效应式、磁阻效应式、磁通门、分流电阻等以基板封装为前提的方法。而而CCT系列采用与上述方式不同的钳式交流电流传感器方式,易于安装到已有的电力设备上。产品根据用途分为适用电流30A和100A的两种种类。
该产品采用敝社在EMC对策元件——钳式ZCAT系列中所积累的独有结构设计及工法,实现了高质量及稳定供应。
主要应用
-
- 家用分配电箱、HEMS用分配电箱、BEMS/SEMS用分配电箱
主要特点与优势
-
- 钳式结构,可一触式安装
- 内置断路保护元件,控制断路时的高电压
- 通过线圈、焊接等工法的自动化,实现高质及量稳定供应
主要特性
-
产品名称 AC适用电流
[Arms]
50/60Hz输出电流
[mA]
50/60Hz次级线圈阻抗
[Ω]CCT261631-30-06 30 10 492 CCT323047-100-16 100 33.3 285
关于 TDK 公司
TDK 株式会社是一家先进的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括 TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成 为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办 事处网络。2013年度3月末,TDK的销售总额约为91亿美元,全球雇员80,000人。
- ※ 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。
下载
- 如欲获取更多有关本产品资料请点击 http://www.tdk.co.jp/tjfx01/sensor_current_cct_ja.pdf
地区媒体联系方式
| 地域 | 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|---|
| Greater China | Ms. Clover XU | TDK China Co., Ltd. | +86 21 61962307 | TDK.PR-CN@tdk.com |