積層セラミックコンデンサ:車載向け(AEC-Q200準拠)0603サイズの新製品開発、量産
- 世界初※の50V対応を含んだ0603 X7Rシリーズ
2013年1月17日
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、車載対応で業界最小サイズ(0603/0.6mm×0.3mm、EIA 0201)のコンデンサ(シリーズ名:CGA1)を開発し、2013年1月より量産を開始することを発表します。
本シリーズは、AEC-Q200対応の125℃においても使用できる高信頼性製品であり、車載ユニットの小型・軽量化のニーズを満たすために設計・開発された超小型の製品で、温度特性はX7Rになります。また、定格電圧50Vの製品もラインアップしており、50V対応としては業界初の最小サイズとなります。
近年の自動車の発展は従来の機動性に加え、環境性、安全性、快適性といったさまざまな面での著しい向上が見られます。さらに、電気自動車・ハイブリッド自動車が加わり、大きな変化も迎えています。この発展を陰ながら支えている電子部品の一つに、積層セラミックコンデンサ(MLCC)があります。
車載対応の積層セラミックコンデンサは高信頼性を必要とし、開発、設計段階から検証まで慎重に検討していく必要があり、長い開発期間を要します。その車載対応積層セラミックコンデンサで業界をリードするTDKは、ファイン化した新規高信頼性の誘電体材料を用いることにより、今後の小型化・軽量化・多機能化の一助となる車載対応新シリーズの開発に成功し、量産を開始することになりました。
本シリーズは、125℃保証、定格電圧6.3V~50V、 X7R特性をベースとした静電容量範囲になりますが、お客様の各種ご要望(150℃対応等)にも対応させていただきます。
- ※2013年1月現在、TDK調べ
主な用途
-
- TPMS(Tire Pressure Monitor System)、キーレスエントリーシステム、各種センサ類、IVI(In-Vehicle Infotainment)、など
主な特長と利点
-
- 業界初の50V対応も含んだ0603 X7Rシリーズ
- 業界最小サイズによる高密度実装が可能
- AEC-Q200対応
主な特性
-
製品名 外形寸法
[mm]定格電圧
(V)静電容量
[F]温度特性 CGA1シリーズ 0.6x0.3x0.3 6.3~50 100p~10n X7R
-55~125℃
生産・販売計画
-
- サンプル価格 : 3円/個
- 生産拠点:秋田地区
- 生産予定:30,000万個/月
- 生産開始:2013年1月
TDK株式会社について
TDK 株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935 年に設立されました。
主な製品としては、各種受動部品(製品ブランドとしてはTDK、EPCOS)をはじめ、電源、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
2012 年3 月期の売上は約8,100 億円で、従業員総数は全世界で約79,000 人です。
TDK-EPC株式会社について
TDK-EPC 株式会社(本社:東京)はTDK のグループ会社であり、TDK の電子部品部門と、ドイツのEPCOS 社との統合で、2009 年10 月に設立された電子部品の開発・製造を担う製造会社です。主な製品としては、コンデンサ(積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等があります。
ダウンロード
報道関係者のお問い合わせ
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | メール |
|---|---|---|---|
| 小西 | TDK株式会社 広報部 |
+81 3 6852-7102 | TDK.PR@tdk.com |