NHK「魔改造の夜」に出演したモンスターを
テクニカルセンターで公開!
2023年5月25日
TDKはNHKのテレビ番組「魔改造の夜」に出演しました。TDKのエンジニアたちがアイデアと技術を活かして制作した3台のモンスターを、テクニカルセンター(千葉県市川市)において展示を行います。4月に放送された「トラちゃんウサちゃん50mリレー」に登場したモンスター2体に加え、5月に放送される「鳩時計鳩入れ」に登場するモンスターも展示します。ぜひご覧ください。
「魔改造の夜」とは
2020年からNHKで不定期に放送されている、エンジニアたちが極限のアイデアとテクニックを競う技術開発エンタメ番組「魔改造の夜」。有名企業や大学のチームが「子どものおもちゃ」や「日常使用の家電」を魔改造して、とてつもないモンスターマシンを作り上げ、さまざまな競技に挑戦します。
TDKが「魔改造の夜」に出演!
「魔改造の夜」は2023年から放送枠がNHK総合テレビに移り、TDKはその第1回「トラちゃんウサちゃん50mリレー」、第2回「鳩時計鳩入れ」に出演しました。番組内では「多様な電子部品などを世界展開しているT・DK」として紹介され、TDK社員がチームを組んで競技に挑みました。放送後の番組はNHKプラスまたはNHKオンデマンドでご覧いただけます。
●第1回「トラちゃんウサちゃん50mリレー」
- ・119分版:初回放送 2023年2月11日(NHK BS4K)
- ・72分版:初回放送 2023年4月27日(NHK総合)
●第2回「鳩時計鳩入れ」
- ・119分版:初回放送 2023年2月18日(NHK BS4K)
- ・72分版:初回放送 2023年5月25日(NHK総合)
番組に出場したモンスターを大公開!
番組ではTDKのエンジニアたちがおもちゃや日用品を「魔改造」してモンスターを制作しました。この度、番組に登場したモンスターたちをTDKテクニカルセンターにて展示し、一般公開いたします。※展示内容は都合により変化する場合があります。
※8月28日(月)~30日(水)AMは「トランチャー」「グラビット」の展示はございません。
※9月29日(金)までの展示となります。
(左・中)「トラちゃんウサちゃん50mリレー」に出場した「トランチャー」と「グラビット」。
(右)「鳩時計 鳩入れ」に出場した「スポポズドドババババーン」。
展示場所
| 場所 | TDK株式会社 テクニカルセンター |
|---|---|
| 住所 | 千葉県市川市東大和田2-15-7 地図 |
| 公開期間 | 2023年5月29日(月)から9月29日(金)まで |
| 開館時間 | 9:00-17:00 (平日のみ) |
※6月22日(木)、23日(金)は「スポポズドドババババーン」の展示はございません。
アクセス
ご来場にあたって
- ・正門(デニーズの向かい)からご入構いただき、入って右手の守衛所にお声掛けください。
- ・電車・バスをご利用いただき、自動車での来訪はご遠慮ください。
- ・展示物は撮影OKです。SNSへの投稿も大歓迎です。
