ニュースセンター | プレスリリース

積層セラミックコンデンサ: 車載用、業界最高水準*の大容量コンデンサの販売開始

  • 2012サイズで22μF、3216サイズで47μFの容量を備えた 平滑、デカップリング用の小型大容量のMLCC
  • 部品数削減やセットの小型化に貢献
  • AEC-Q200に準拠
積層セラミックコンデンサ: 車載用、業界最高水準の大容量コンデンサの販売開始

2020年9月29日

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)の車載用製品「CGA」シリーズで、業界最高水準*となる2012サイズ(2.0x1.25x1.25mm)で22μF、ならびに3216サイズ(3.2x1.6.x1.6mm)で47μFの製品を開発し、2020年9月から量産を開始したことを発表します。
昨今、自動車の安全性の面でADAS(先進運転支援システム)は益々重要になり、自動運転も視野に入れた高機能化が進んでいます。また、その制御のためにICも高機能化され、ノイズ対策としてより多くの平滑、デカップリング用MLCCが使われる傾向にあり、基板の省スペース化などの観点からMLCCの小型大容量化の要求はいっそう高まっています。
本製品は当社従来品から小型化、大容量化を実現しており、MLCCの部品数削減やセットの小型化に貢献します。今後も更なるラインアップの拡充を図り、多種多様な車載用製品へ対応してまいります。

* 2020年9月現在、TDK調べ

用語集

  • AEC-Q200:Automotive Electronics Councilの略。車載向け受動部品の規格。
  • 平滑:大容量コンデンサの充放電により、整流された電流に含まれる脈流の電圧変動を抑え、滑らか(平滑化)にする働きをする。
  • デカップリング:ICの電源ラインとグランド間にコンデンサを挿入し、負荷が急激に変化した際に一時的に電流を供給して電源ラインの電圧変動を抑制する働きをする。
  • ADAS:Advanced driver-assistance systems の略。 先進運転支援システム。

主な用途

  • 各種車載用電子制御ユニット(ECU)の電源ラインの平滑、デカップリング用途

主な特長と利点

  • 業界最高水準の高い静電容量(2012サイズで22μF、3216サイズで47μF)
  • 小型大容量化により部品数削減やセットの小型化に貢献
  • AEC-Q200に準拠した高信頼性

主な特性

製品名 外形寸法
[mm]
温度特性 定格電圧
[V]
静電容量
[μF]
CGA4J1X7T0J226M 2.0 x 1.25 x 1.25 X7T 6.3 22
CGA5L1X7T0G476M 3.2 x 1.6 x 1.6 X7T 4 47

生産・販売計画

  • サンプル価格 : CGA4J1X7T0J226M 25円/個、CGA5L1X7T0G476M 50円/個
  • 生産拠点 : 秋田地区
  • 生産予定 : 100万個/月(当初)
  • 生産開始 : 2020年9月

TDK株式会社について

 TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2020年3月期の売上は約1兆3000億円で、従業員総数は全世界で約107,000人です。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
大須賀 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6778-1055 TDK.PR@tdk.com