新闻中心 | 新闻稿
EMC对策元件:薄型钳位滤波器的开发·量产
(TDK-EPC Corporation)
- 开发出用于平板电视的薄型钳位滤波器
2012年2月16日
TDK株式会社旗下子公司TDK-EPC(社长:上釜健宏)开发出了用于平板电视电源线及扬声器线等的EMC对策用除噪滤波器——薄型钳位滤波器ZCAT-D系列,并从2012年4月起开始量产。
TDK的钳位滤波器采用了原创结构,将圆柱型的铁氧体磁芯纵向切开,并一体化贴装到树脂外壳上。铁氧体磁芯由TDK自主的材料技术开发,具有优异的磁特性和高频吸收特性。以往产品因高度原因,无法收纳于平板电视的背面,此次我公司改进了铁氧体磁芯的烧结方式,开发出了薄型且不损特性的材料。
由此,该产品比我公司以往产品缩小约30%左右,实现了薄型化。使用温度范围为-25~+85℃。
-
主要应用
-
- 用以去除平板电视电源线、扬声器线的噪音
-
主要特点
-
- 改进铁氧体磁芯的烧结方式,实现了薄型化,尺寸比我公司以往产品最多缩小30%
-
主要特性
-
产品名称 电感值
at 100MHz [ohm]外形尺寸
[mm]ZCAT20D 210 35.0 x 30.0 x 20.0 ZCAT13D 150 34.0 x 20.0 x 13.0 ZCAT10D 95 27.0 x 14.5 x 10.0
TDK-EPC公司简介
TDK-EPC公司(简称TDK-EPC)是TDK集团分公司,总部设在日本东京,它在电子元件、模块和系统制造方面处于行业领先地位。TDK与爱普科斯集团相互整合电子元件业务,联合成立了TDK-EPC公司,该公司销售TDK和EPCOS品牌产品。
产品组合包括电容器(积层陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器)、电感器、铁氧体磁芯、高频元件、传感器、压电以及保护元件。正是有了这些产品系列,TDK-EPC能够进军信息和通信技术以及汽车、工业和消费电子等领域,从同一渠道提供高值产品和解决方案。公司在亚洲、欧洲和南北美洲都设有产品设计、制造和销售中心。
下载
各地区联系方式
地域 | 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
---|---|---|---|---|
Greater China | Ms. Clover Xu | TDK China Co., Ltd. | +86 21 61962307 | TDK.PR-CN@tdk.com |