テクノロジーの進化:過去・現在・未来をつなぐ

【徹底解説】データセンター(DC)アーキテクチャ:定義・階層・現代インフラにおける役割

要点

● データセンター構成は、コンピューティング、ネットワーク、電力、冷却という、相互に依存する4つの層として理解するのが最適です。
● 稼働時間は、単に「設備を増やす」ことではなく、冗長性の選択(N、N+1、2N)、保守性、および運用の規律を通じて構築されます。
● 現在はAIワークロードによってラック密度と発熱量が増大しており、電力や熱に対する対策が必須となっています。
● ティアレベル(Tier Level I~IV)は、ビジネスニーズとコストに合わせて、期待される信頼性を調整するのに役立ちます。
● 信頼性は、構成や冗長性だけでなく、電力変換、バックアップ電源、接続に使用されるコンポーネント(コンデンサ、インダクタ、EMC対策部品など)の品質にも左右されます。また、ストレージとデータ保護の設計(データの複製・保護方法や、障害後にシステムがいかに迅速にデータアクセスを回復できるか)にも依存します。

データセンター

データセンターがかつてないほど重要である理由

データセンターは今や、クラウドサービスや企業システム、ストリーミング、金融、eコマース、そして急速に拡大するAI/機械学習(ML)において、欠かすことのできない「社会の重要インフラ」となっています。ラックの高密度化が進み、相互接続(インターコネクト)への需要が高まる中で、「信頼できるデータセンター」の定義は、単なる「面積の広さ」ではなくなりました。現代では、計算リソース、ネットワーク、電源、そして冷却のすべてを統合した「高度な設計(アーキテクチャ)」こそが、その価値を左右するようになってきています。

本項では、以下の内容について詳しく解説します。
● データセンターとは何か(サーバールームとの違い)
● 主な種類と特徴(エンタープライズ、コロケーション、ハイパースケール、エッジデータセンター)
● データセンター構成の具体的な「4つのレイヤー」の視点
● 信頼性の指標:データセンターのティアレベル(Tier I~IV)などの基礎知識
● 運用の基本と最新トレンド:DCIM(データセンターインフラ管理)などの役割と今後の展望

電力密度が上昇するにつれ、AIデータセンターでは電力変換および配電ハードウェアの信頼性がますます重要になっています。特にUPS(無停電電源装置)、インバータ、フィルタ、通信機器に使用されるコアコンポーネントの品質と寿命特性が重要視されています。同時に、稼働時間は単にサーバーの電源を維持するだけでなく、データの可用性(いつでもアクセスできること)を維持できるかどうかにかかっています。そのため、データの複製やイレイジャーコーディング、バックアップ戦略、復旧プロセスといったストレージのレジリエンスの選択も、全体の信頼性を左右する大きな要素となります。

データセンターとは何か?

定義と主な機能
データセンターは、制御された環境にコンピューティングおよびネットワークインフラを収容することで、データを収集、保存、処理、および配信する施設です。実務的な観点では、「配信」とは単にデータを保存するだけでなく、ネットワーク(データセンター内およびインターネット/WANへの外部接続)を介して、データやアプリケーションのレスポンスをユーザー、デバイス、および他のシステムに送ることを意味します。

サーバールームと真のデータセンターの主な違いは、エンジニアリングと運用の成熟度にあります。データセンターは、以下を軸に構築されています。
● 冗長化された電源とバックアップ電源
● 設計された冷却とエアフロー
● 物理的なセキュリティと監視
● 文書化された運用、メンテナンス、および変更管理

データセンターの主な種類
ほとんどの導入形態は、以下の4つのカテゴリに分類されます。
● エンタープライズ・データセンター:単一の組織によって所有・運営される(コンプライアンス、制御、または予測可能なワークロードのため)
● コロケーション(colo):プロバイダーが施設を運営し、顧客がスペース、電力、冷却を借りて独自のハードウェアを設置する
● ハイパースケール:規模、自動化、効率性を最適化した大規模施設(主にクラウドプロバイダー向け)
● エッジ / マイクロ・データセンター:遅延とバックホールトラフィックを削減するために、ユーザーやデバイスの近くに配置される小規模なサイト

データセンターアーキテクチャ

エンジニアリング構成:4つの重要なレイヤー

コンピューティング・インフラ
コンピューティングは「実行」を担うレイヤーです。アプリケーションやAIワークロードを実行するサーバー、ストレージ、仮想化環境、クラスター、アクセラレータ(GPUなど)が含まれます。

設計上の主なポイント:
● 仮想化とオーケストレーション(コンテナ、スケジューラ)は、障害が発生したハードウェアからワークロードを移動させることで、レジリエンスを向上させます。
● 現代のAIクラスターは、イースト・ウェスト・トラフィック(サーバー間通信)を増大させるため、電力と冷却の要求水準を大幅に引き上げます。
● ストレージ構成/データモデル:オブジェクト vs ブロック(およびデータの保護/複製方法)。
● ファイルシステム:分散ファイルシステム(ノード間でファイル/メタデータを管理する方法)。
● アクセス技術(インターフェース/プロトコル):
 ○ DAS (Direct Attached Storage):サーバーに直接接続されるストレージ(内蔵HDD/SSD、外付けUSB/SAS)
 ○ NAS (Network Attached Storage):LANネットワーク上のファイルサーバーとして接続されるストレージ
 ○ SAN (Storage Area Network):サーバーとストレージ間の高速な専用ネットワーク

実際、コンピューティングが「単なるハードウェア」であることは稀です。それは、障害やメンテナンス時にも運用を維持するために設計された、ハードウェアとソフトウェア・オーケストレーションの高度な融合体です。また、「可用性」とは最終的にデータやアプリケーションがアクセス可能な状態を維持することを意味するため、ストレージのレジリエンスと復旧計画は、コンピューティング層の信頼性における重要な要素となります。

ネットワーク接続と相互接続
ネットワークは「移動」を担うレイヤーです。スイッチ、ルーター、構造化配線、ファイバーリンク、および障害発生時にも接続を維持するための冗長化モデルが含まれます。

コア・コンセプト:
● スイッチングファブリックとスパイン/リーフ型ネットワーク構成により、予測可能なイースト・ウェスト帯域幅をサポートします。
● 光ファイバー vs 銅線:ラック内や短距離では銅線が主流ですが、速度が上がり距離が伸びるにつれて光ファイバーが不可欠になります。
● ネットワーク冗長性(マルチパス、冗長デバイス、デュアルホーミング)により、単一障害点を防ぎます。

AIデータセンターへの要求が高まる理由:
● 大規模なAIトレーニングクラスターでは、より高速な光リンクと厳格な信号完全性(シグナル・インテグリティ)が求められます。高密度の相互接続では、小さな損失が積み重なって大きな影響を及ぼします。

活躍するTDK製品:
AIデータセンターにおける光モジュール
光トランシーバーでは、1本のラインに信号と電力を重畳させるためにバイアスティー回路がよく使われます。この文脈において、インダクタは関連する周波数帯域で高いインピーダンスを示すことで、データ信号と電力を分離し、損失を低減して通信品質をサポートする役割を果たします。

具体的な参照例として、TDKのプレスリリースでは、光トランシーバー(バイアスティー回路)用途の薄膜インダクタ「PLEC69Bシリーズ」が紹介されており、信号分離の改善と電力損失・発熱の低減が強調されています。シリーズの型番例としては、PLEC69BCA100M-1PT00 (10 µH) などがあります。

電力システムと無停電運用(通称「パワーチェーン」)
「データセンター電力システム」を検討する際は、以下のような連鎖として考えると分かりやすくなります。
電力会社からの供給 → 開閉装置/変圧器 → UPS → 発電機 → PDU/バスウェイ → ラック電源 → サーバー用PSU/VRM

各段階の役割:
● 電力会社供給+開閉装置/変圧器:電力を引き込み、施設内の配電用に調整します。
● データセンターのUPSシステム:停電が発生してから発電機が動き出すまでの空白の時間をバッテリーで補い、さらに電圧の乱れを整えることで、サーバーなどのIT機器が一瞬たりとも止まらないように保護します。
● 発電機:起動し安定した後に、より長時間のバックアップを提供します。
● PDU/バスウェイ+ラック配電:監視と回路保護を行いながら、必要な場所に電力を届けます。
● サーバー用PSUおよび電圧調整モジュール(VRM):入力電力をCPU/GPU/メモリ用の安定した電圧に変換します。

冗長化モデル(N、N+1、2N):平易な表現での解説
● N:負荷を賄うのにちょうど必要な容量(最も効率的だが、レジリエンスは最低)
● N+1:必要な容量に、故障やメンテナンスをカバーするための1ユニットを加えたもの
● 2N:完全に二重化された容量(最高のレジリエンスだが、コストとスペースが必要)

どのモデルを選択するかは、稼働時間だけでなく、メンテナンスの柔軟性やコンポーネント故障への対応力にも影響します。

活躍するTDK製品:
UPS/インバータの信頼性

UPSの性能は、電力変換ステージとエネルギー貯蔵のサポートに大きく依存します。そこではコンデンサが、DCリンクのサポート、電流ピークの処理、フィルタリング、リプル電流/ESR制約の管理において「中核」的な役割を果たします。例えば、DCリンクコンデンサはAC/DC変換後のDC電圧を維持するために高いピーク電流を供給し、出力フィルタコンデンサは急激な電圧変化による電流ピークに耐えながら、インバータからの高周波成分を除去する役割を担います。熱、リプル電流、ディレーティングの選択は、製品寿命やメンテナンススケジュールに直結するため、非常に重要です。

冷却システムと排熱
冷却は「生存」を担うレイヤーです。伝統的に、データセンターは以下に依存しています。
● CRAC/CRAHユニット(床下空調機)
● ホットアイル/コールドアイル配置(多くの場合、コンテインメントを伴う)
● 冷水ループまたは直膨式(DX)システム

PUE (Power Usage Effectiveness):効率の尺度
エネルギー効率の一般的な指標はPUEであり、「施設全体の総電力」対「IT機器の電力」の比率で定義されます。数値が低いほど優れています。調査によると平均は約1.8前後ですが、効率を重視する施設では1.2以下を目指すこともあります。

AI向けに液冷が普及している理由
AIラックは熱密度を劇的に上昇させます。そのため、多くの組織が以下のような対策を講じています。
● より優れたエアフロー管理と抑制
● 気候と設計が許す限りの「フリークーリング(外気冷却)」戦略
● 液冷(ダイレクトチップ、リアドア型熱交換器、場合によっては没入冷却)による、少ない風量での効率的な排熱

コンピューティング密度の向上に伴い、電力損失と発熱の両方を低減することがシステムレベルの目標となっており、変換効率の向上と堅牢なコンポーネントが、大規模な運用の稼働時間を支えています。

データセンターの安定稼働の仕組み

信頼性の要:データセンターのティアレベル+セキュリティ

アップタイム・インスティテュートのティア・システム (Ⅰ–Ⅳ)
アップタイム・インスティテュート(Uptime Institute)のティア・システムは、インフラの期待される性能と保守性を分類するために広く使用されています。
● ティアⅠ(基本容量):メンテナンスや修理のためにシャットダウンが必要になる場合があります。
● ティアⅡ(冗長構成コンポーネント):冗長性が追加されますが、依然としてシャットダウンが必要になる場合があります。
● ティアⅢ(同時保守可能):運用に影響を与えることなく、コンポーネントや配電経路のメンテナンスが可能です(計画メンテナンスのためのシャットダウンが不要)。
● ティアⅣ(耐障害性):単一の故障や遮断が運用に影響を与えないように設計されています。同時保守可能性も含まれます。

重要なポイント:ティアⅣ が常に「最善」とは限りません。それは特定の不確実性(リスクプロファイル)に対して最善であるということです。コスト、複雑さ、構築時間をビジネス要件に合わせる必要があるため、多くの組織はティアⅡまたはティアⅢを選択します。

実用的なマッピング:
● ティアⅠ–Ⅱ:小規模ビジネス、開発/テスト、非クリティカルな内部ワークロード
● ティアⅢ:エンタープライズ、SaaSプロバイダー、ほとんどの「常時稼働」システム
● ティアⅣ:ダウンタイムが極めて高コストになる、リスクの高い環境(一部の金融、重要サービス)

物理的+論理的セキュリティ
セキュリティは可用性の一部です。レジリエンスの高い施設は、以下を組み合わせています。
● 物理的セキュリティ:外周制御、入退室管理システム、監視、訪問者管理
● 論理的セキュリティ:セグメンテーション、監視、パッチ管理の規律、インシデント対応
● 運用の規律:変更管理、文書化、監査、およびテスト済みの手順

運用と新技術

DCIM (Data Center Infrastructure Management)
DCIMツールは、管理者がIT機器と施設インフラ(PDUやCRACなど)の両方にわたって、データセンターの利用状況やエネルギー消費を監視、測定、管理、制御するのに役立ちます。

一般的に追跡される項目:
● 温度、湿度、エアフロー
● 消費電力(施設レベルおよびラックレベル)
● UPSの健全性、バッテリー性能、アラーム
● 冷却負荷、キャパシティ・プランニング、メンテナンス・スケジュール

DCIMは、インフラの全体像を「生きたシステム」へと変え、測定可能、監査可能、そして最適化可能なものにします。

未来:AI、エッジ、およびモジュール型構築
AIが利用されることで設計要件が変化:
● ラックあたりの電力密度の向上と発熱の増大
● 相互接続需要の増大(帯域幅、光学、信号完全性)
● 電力損失の低減と熱対策戦略の向上の必要性

AIエコシステムに関するTDK独自の視点では、AIのスケーリングにはネットワークトラフィックや増大するエネルギー需要などの障壁を克服する必要があり、「エッジAI」がネットワーク負荷の軽減と電力効率向上の手段として位置付けられています。 

レイテンシ(遅延)が重要になると、エッジデータセンターが成長:
● 産業システム、スマートインフラ、リアルタイム分析、およびローカル処理では、高い応答性を維持するためにエッジ導入が活用されます。

導入スピードが重要になると、モジュール型/プレハブ型データセンターが成長:
● より迅速な試運転と、より標準化された品質管理
● 予測可能なブロック単位での容易な容量拡張

結論

データセンターは単にサーバーが詰まった建物ではなく、エンジニアリングされたシステムです。優れたデータセンターを構築するには、以下の要素を最適に組み合わせ、全体を調和させることが不可欠です。

● 4つのレイヤー(コンピューティング、ネットワーク、電力、冷却)
● 冗長性と保守性の選択(N、N+1、2N)
● 運用の成熟度(DCIM、手順、監視)
● 効率目標(PUE)と現代的な熱対策戦略

データセンターがAI規模のワークロードをサポートするように進化するにつれ、長期的な信頼性は、UPSシステム、変換、フィルタリング、および接続インフラ全体で使用される電力・通信用の基盤となるコンポーネントの品質にますます左右されるようになります。また、データを保護し、アクセスを迅速に回復することが可用性の中核であるため、ストレージのレジリエンスや復旧計画も信頼性を形作る重要な要素となります。

FAQ

データセンターはどのように機能しますか?
データセンターは、サーバーとストレージ上でコンピューティング・ワークロードを実行し、それらをレジリエンスの高いネットワークで接続し、監視と運用の制御を伴う設計された電力および冷却システムを使用して安定した状態を維持することで機能します。

ティア(Tier)システムとは何ですか?
ティア・システムは、データセンターのサイトインフラの設計と性能を分類するために広く使用されている指標で、基本容量(ティアⅠ)から耐障害性(ティアⅣ)までをカバーしています。

コロケーションとハイパースケールの違いは何ですか?
コロケーションは、顧客がプロバイダーの建物内に独自の機器を設置する共有施設モデルです。ハイパースケールは通常、大規模なスケール、自動化、およびプラットフォーム運用に最適化された非常に大きな施設を指します。

無停電電源において最も重要なコンポーネントは何ですか?
システムレベルでは、UPS、発電機、開閉装置、PDU、およびラック配電です。それらのシステム内部では、電力変換とフィルタリングが、DCリンクのサポート、フィルタリング、およびピーク処理のためのコンデンサなどのコンポーネントに大きく依存しています。

PUEとは何ですか?また「良い」PUEとはどれくらいですか?
PUEは、施設総電力をIT機器電力で割った数値です。低いほど良く、多くの平均値は1.8前後となっていますが、効率を重視するサイトでは1.2以下を目指すこともあります。

なぜ液冷が普及しているのですか?
AIアクセラレータなどによるラック密度の高まりが、多くの設計において空冷で効率的に除去できる以上の熱を発生させており、液冷アシスト方式の採用を後押ししているためです。

AIワークロードはデータセンターの設計をどのように変えますか?
AIは電力密度を高め、より重いイースト・ウェスト・トラフィック(サーバー間通信)をもたらし、熱負荷を増大させます。これにより、電力効率、冷却戦略、および高速相互接続設計のより緊密な統合が求められます。

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです

TDKについて

Recommendedこの記事を見た人はこちらも見ています

With ferrite by TDK

GRAIN1 磁性の裏にひそむ極小磁石

With ferrite by TDK

GRAIN2 ふたつの顔を持つ4番目の量子

テクノロジーの進化:過去・現在・未来をつなぐ

【徹底解説】データセンター(DC)アーキテクチャ:定義・階層・現代インフラにおける役割

PickUp Contents

PAGE TOP