株主・投資家情報 | 財務・業績情報
連結財務パフォーマンス
単位:百万円 / 会計年度 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 1,905,209 | 1,992,480 | 1,943,379 | 2,401,433 | 3,086,924 |
株主資本 | 824,634 | 877,290 | 843,957 | 1,003,538 | 1,346,683 |
株主資本比率(%) | 43.3 | 44.0 | 43.4 | 41.8 | 43.6 |
有利子負債
負債=短期借入金+1年以内返済予定の長期債務+長期借入債務
|
483,019 | 520,268 | 424,690 | 483,336 | 638,300 |
総資産回転率(回)
売上高/総資本 [前・当年度末の平均]
|
0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.69 |
有形固定資産回転率(回)
売上高/有形固定資産 [前・当年度末の平均]
|
2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
たな卸資産回転率(回)
売上高/たな卸資産 [前・当年度末の平均]
|
7.03 | 6.36 | 5.88 | 5.63 | 5.24 |
総資本当期純利益率 ROA(%) | 3.6 | 4.2 | 2.9 | 3.7 | 6.7 |
株主資本当期純利益率 ROE(%) | 7.8 | 9.7 | 6.7 | 8.6 | 15.6 |
年度末従業員数(人) | 102,883 | 104,781 | 107,138 | 129,284 | 116,808 |