
お問い合わせ | パソコン周辺機器、Audio/Video関連機器
サポートサービス終了のお知らせ
日頃よりTDK製品をご愛用頂き有難う御座います。
弊社では1991年よりネットワーク関連商品を、1994年よりモデム関連商品を扱ってまいりましたが、パソコン性能の向上と搭載機能の充実、並びに通信市場の変化から2002年にて関連商品の生産を終了、2007年8月にてPCカードサポートセンターを閉鎖致しました。 閉鎖に伴い次の商品に関するお問い合わせ、調査・修理並びにケーブル等のオプション販売も終了致しております。
周辺機器の設定ファイル、ドライバ・ユーティリティのダウンロードコーナーはその後も継続してサポートをして参りましたが2010年12月末をもって終了させて頂きました。長年にわたりPCカード関連商品をご愛用頂き有難う御座いました。
サービス終了商品
アナログモデム関連商品群 | DFシリーズ(アナログモデムカード) |
---|---|
UD、DVシリーズ(外付けアナログモデム) | |
ISDNターミナルアダプタ 関連商品群 |
DS、DNシリーズ |
移動体通信関連商品群 | DPF、DVPシリーズ(アナログ回線、携帯電話兼用カード) |
DC、DH、DP、RHシリーズ(携帯電話、PHS通信カード) | |
UP、UH、UCB、UPAシリーズ(携帯電話、PHS通信ケーブル) | |
ネットワーク関連商品群 | LAKシリーズ(LANカード) |
LHKシリーズ(ハブ) | |
CMEシリーズ(ハブ) | |
DFLシリーズ(マルチファンクションカード) | |
CD-R/RWドライブ関連商品群 | PDV(DVD-ROMドライブ) |
PCDシリーズ(外付けポータブルCD-R/RWドライブ) | |
GCDシリーズ(外付けCD-R/RWドライブ) | |
ICDシリーズ(内蔵型CD-R/RWドライブ) | |
CDプレーヤ関連商品群 | D-XS2(MMCプレーヤ) |
CD-MP、mojoシリーズ(ポータブルCDプレーヤ) | |
MC、DMCシリーズ(サウンドカード) | |
メモリー関連商品群 | メモリーカードアダプター |
URW、U2RWシリーズ(USBメモリーカードリーダー) |