Offices & Factories
Yamanashi
甲府工場
- 設立
- 1982年
- 従業員数
- 535名
- 会社
- TDK株式会社・TDK甲府株式会社
- 区分
- 開発拠点・製造拠点
- 部門
-
- マグネティクスBG
- コミュニケーションデバイスBG
- パッケージ&ファウンドリー部
- MEMSセンサBG
- 薄膜ウェハーファウンドリー部
- 技術・知財本部
製品
甲府工場では、フェライトで培った素材技術、HDDヘッドの薄膜技術で培ったプロセス技術、デバイス製品設計技術を融合して、ICT向けの薄膜デバイス製品を主に取り扱っています。薄膜デバイス製品ではスマートフォン・ワイヤレスイヤホンなどに実装されるコモンモードフィルタ・ローパスフィルタ・バラン・カプラ・インダクタ・MEMSマイクロフォンを製造しています。この他に、腕時計などに使用されるフィルム太陽電池、薄膜コンデンサなどの薄膜製品を手掛けています。薄膜製品以外にもIC内臓機能基板SESUB、フェライト基板、スパッタリングターゲットなど、先進ニーズに応える独創的な電子部品・デバイスの開発・製造を行っています。

仕事内容
- #材料開発
- #プロセス開発
- #生産技術
- #製品設計
- #評価・シミュレーション
- #人事
- #経理
- #総務
- #SE(システムエンジニア)
先輩紹介
コミュニケーションデバイスBG TFS製品課KASHIWABARA Rika
こんにちは、地元山梨県出身で甲府工場所属のコミュニケーションデバイスBG TFS製品課の柏原です。現在は、シミュレーション・図面作成・試作評価・製品を量産化させるDRなどの薄膜フィルタの設計の業務を担当しております。担当製品をお客様の元へ届けるまでは大変ではありますが、学ぶことが多く、とても遣り甲斐のある仕事です。甲府工場には誠実な方が多く、みんなで仲良く助け合って、楽しく働いております。
また、甲府工場は自然に恵まれた山梨県にあります。休日になると山登り・ゴルフ・ウィンタースポーツで体を動かしたり、温泉でゆっくりくつろいだり、季節になるとさくらんぼ・ぶどう・もも狩りを楽しんでいる社員が多いです。甲府工場で皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしております。
施設紹介
甲府工場は山梨県の3,000m級の山々に囲まれた甲府盆地の南西にあります。
正門入口のゲートバーから入ると、主な建物は10棟(食堂も備えた)あり、その他に100名で研修可能な研修棟、福利厚生施設として、身体を鍛えることのことのできるジム機能を備えた厚生棟(通称:ロッケルン・ヒュッテ) 、照明設備のあるテニスコートとグラウンド、駐車場及び洗車機を備えた洗車場もあります。 製造工場ですので、土日も含めて稼働しているため、施設はほぼ365日利用可能です。
また、工場内の花壇や東面・北面フェンス600mに渡り、約120種類400本のバラが植えられており、毎年5月にはバラ週間 『Rose Festa in TDK Kofu Factory』として地域貢献及び交流として、土日の2日間工場を開放して鑑賞頂いております。
住所
〒400-0495 山梨県南アルプス市宮沢160