TDKについて | TDKネットワーク

北米・南米

社名 属性 住所 電話 ウェブサイト
アメリカ TDK U.S.A. Corporation 地域統括拠点
営業拠点
生産拠点
研究開発拠点
455 RXR Plaza Uniondale, NY 11556 U.S.A. 1-516-535-2600 -
アメリカ TDK Components U.S.A., Inc. 生産拠点 1 TDK Boulevard, Peachtree City, GA 30269-2051 U.S.A. 1-770-631-0410 -
アメリカ TDK Corporation of America 営業拠点 475 Half Day Road Suite 300 Lincolnshire,
IL 60069 U.S.A.
1-847-699-2299 英語
アメリカ TDK Ventures Inc. ベンチャーキャピタル 1745 Technology Dr., San Jose, California 95110 U.S.A. 1-408-501-2200 英語
アメリカ TDK Ferrites Corporation 生産拠点 5900 North Harrison Street, Shawnee, OK 74804 U.S.A. 1-405-275-2100 -
アメリカ TDK RF Solutions Inc. 営業拠点
生産拠点
1101 Cypress Creek Road, Cedar Park, TX 78613 U.S.A. 1-512-258-9478 英語
アメリカ TDK-Lambda Americas Inc. 営業拠点
生産拠点
405 Essex Road Neptune, NJ 07753 USA 1-732-922-9300 英語
アメリカ TDK Electronics Inc. 営業拠点 485B US Highway 1 South, Suite 200, Iselin, NJ 08830, USA 1-732-906-4300 -
アメリカ Headway Technologies, Inc. 営業拠点
生産拠点
682 South Hillview Drive, Milpitas, CA 95035-5457 U.S.A. 1-408-934-5300 英語
アメリカ Hutchinson Technology Inc. 営業拠点
生産拠点
40 West Highland Park Drive NE, Hutchinson, MN 55350-9784 USA 1-320-587-3797 英語
アメリカ InvenSense Inc. 営業拠点
生産拠点
1745 Technology Dr. San Jose, California 95110 U.S.A. 1-408-501-2200 英語
アメリカ Tronics MEMS, Inc 営業拠点
生産拠点
15050 E. Beltwood Parkway, Addison, TX 75001 U.S.A. 1-469-872-0300
ブラジル TDK do Brasil Ind. e Com. Ltda. 営業拠点 Marquês de São Vicente Avenue, 2219 – Cj 1707 & 1708
17º floor - Building Office Time - Água Branca
ZIP: 05036-040 – São Paulo – SP
BRAZIL
55-11-3289-9599 Ext. 6899 -
ブラジル TDK Electronics do Brasil Ltda. 営業拠点
生産拠点
Marquês de São Vicente Avenue, 2219 – Cj 1707 & 1708
17º floor - Building Office Time - Água Branca
ZIP: 05036-040 – São Paulo – SP
BRAZIL
55-11-3289-9599 Ext. 6851 -

Recommendations

  •  
  •  
  •