Spuleneinheit zur drahtlosen Leistungsübertragung: Entwicklung einer ultradünnen Empfangsspuleneinheit für die drahtlose Leistungsübertragung
- Empfangsspuleneinheit arbeitet mit einer TDK-eigenen flexiblen, dünnen Magnetmetallfolie und erreicht so eine branchenweit führende Dicke von nur 0,57 mm. Entwicklung einer Ausführung mit 0,50 mm hat ebenfalls begonnen.
July 9, 2012
Die TDK Corporation präsentiert die Entwicklung einer TDK-Spuleneinheit zur drahtlosen Leistungsübertragung, die für Smartphones und andere Mobilgeräte vorgesehen ist. Die für den Einbau in Smartphones und ähnliche Geräte entwickelte Empfangsspule stellt branchenweit eine Bestleistung dar, denn sie ist nur 0,57 mm dick.
Diese Entwicklung ist das Ergebnis der umfangreichen Erfahrung von TDK in Bereichen wie der Technologie magnetischer Werkstoffe und der Prozesstechnologie. Hierfür musste ein einzigartiges, extrem dünnes und flexibles Blech aus magnetischem Metall realisiert werden. Diese neue Spuleneinheit ist nicht nur besonders dünn und leicht, sondern auch äußerst stoßfest und hat dadurch eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Darüber hinaus ist diese Spule, trotz ihrer Dicke von nur 0,57 mm, so ausgelegt worden, dass sie keinen höheren Widerstand aufweist, und sie erreicht bei der Leistungsübertragung einen Wirkungsgrad, der es erlaubt, die Anforderungen des „Qi“-Standards der WPC zu erfüllen. Die geringe Höhe der Einheit ist der wesentliche Aspekt bei ihrem Einsatz in Smartphones. Beim jetzigen Entwicklungsstand liegt der Ausgangsstrom im Bereich von 0,5 bis 0,6 A. Eine noch dünnere Ausführung mit 0,50 mm Dicke und dem gleichen oder einem noch höheren Ausgangsstrom befindet sich bereits in der Entwicklung und der Beginn der Serienfertigung ist für 2013 vorgesehen.
In dem Ausmaß, wie Smartphones immer mehr Funktionen mitbringen, steigt auch ihr Energieverbrauch und ihr Akku muss häufiger wieder aufgeladen werden. Die WPC und andere Organisationen arbeiten auf eine Standardisierung der drahtlosen Leistungsübertragung hin, um eine Infrastrukturumgebung zu schaffen, die jederzeit ein einfaches Aufladen ermöglicht. Um hierzu beizutragen und den erwarteten Anstieg der Nachfrage in naher Zukunft abzudecken, entwickelt und liefert TDK-Produkte, die das Ergebnis ihres umfassenden Know-hows auf einer Reihe beteiligter Gebiete sind. Hierzu gehören die Technologie der magnetischen Werkstoffe und die Prozesstechnologie, Erfahrungen mit verschiedenen Spulenwicklungsformen aus der Herstellung verschiedenster Spulentypen sowie die Entwicklung magnetischer Schaltungen.
Maßnahmen zur Verhinderung von EMV-Problemen sind ebenfalls ein Bereich, in dem TDK führend ist, und wir streben danach, technologische Lösungen anzubieten, die EMV-Probleme vermeiden und den Einfluss auf die Empfangsempfindlichkeit so gering wie möglich halten.
-
Glossar
-
- WPC: Wireless Power Consortium
-
Hauptanwendungsgebiete
-
- Ladegeräte für Smartphones, Digitalkameras, Bluetooth-Headsets und ähnliche Geräte
-
Haupteigenschaften und -vorteile
-
- Die Empfangsspuleneinheit zeichnet sich durch die branchenweit geringste Dicke von nur 0,57 mm aus.
Dies ist durch den Einsatz eines proprietären dünnen, flexiblen Blechs aus Magnetmetall möglich geworden, das den Anstieg des Widerstands minimiert.
- Die Empfangsspuleneinheit zeichnet sich durch die branchenweit geringste Dicke von nur 0,57 mm aus.
Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Heute umfasst das TDK Portfolio passive Bauelemente und Produkte für magnetische Anwendungen genauso wie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungs-standorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte TDK einen Umsatz von 9,9 Milliarden USD und beschäftigte rund 79.000 Mitarbeiter weltweit.
Downloads
- Product without background (JPG: 1,180 KB; 350 dpi)
- Press release (PDF: 37 KB)
- Press release (RTF: 96 KB)
Kontakt für Medien
| Kontakt | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Frank Trampnau | TDK Electronics Europe GmbH Düsseldorf/Deutschland |
+49 211 9077 127 | trampnau@eu.tdk.com |