
Induktivitäten: Vielschicht-Ferritspulen in EIA 2012 mit höchstem Nennstrom (TDK-EPC Corporation)
- Nennstrom bis zu 2,5 mal höher als der von bestehenden Produkten
- Serienproduktion startet im Februar 2011
17. Februar 2011
TDK-EPC, ein Unternehmen der TDK Corporation, hat eine Vielschicht-Ferritspule (TDK Baureihe MLZ2012-H) in der Gehäusegröße EIA 2012 mit einem Nennstrom entwickelt, der 2,5 mal höher als der bestehender Produkte ist. Mit einer Stromtragfähigkeit von bis zu 700 mA bei 1,0 µH und Abmessungen von nur 2,0 x 1,25 x 1,25 mm3 ist die Baureihe MLZ2012-H ideal für die Entkopplung in kompakten elektronischen Geräten wie Notebooks und digitalen Stand- und Videokameras geeignet. Die Serienproduktion der Spule beginnt im Februar 2011.
Fortschrittliche, patentierte Ferritwerkstoffe mit einer optimierten Vielschichtstruktur ermöglichten die Verbesserung der wichtigsten Leistungsmerkmale der Spule gegenüber dem bestehenden Produkt MLZ2012-W. Erreicht wurde dies durch die präzise Einstellung der physikalischen Eigenschaften der Emaille, was eine weitere Verbesserung des Spulendesigns erlaubte. Daraus resultieren überlegene Eigenschaften bei der Gleichstromüberlagerung, die denen von drahtgewickelten Spulen gleichkommen. So bietet die MLZ2012-H den höchsten Nennstrom der Bauelemente-Industrie* innerhalb der Klasse der Vielschicht-Ferritspulen in Baugröße 2012, die zur Entkopplung verwendet werden können. Die neuen Bauelemente sind mit Induktivitätswerten von 1,0 µH bis 10 µH mit einer Toleranz von ±20% erhältlich. Bei Gleichstromwiderstandswerten von 0,1 Ω bis 0,68 Ω (±30%) liegt die Stromtragfähigkeit zwischen 200 mA und 700 mA.
Für die Spulen der Baureihe MLZ2012-H wird die Vielschicht-Spitzentechnologie von TDK-EPC genutzt. Sie können sogar in Stromkreise integriert werden, in denen bislang nur drahtgewickelte Spulen zum Einsatz kommen konnten.
*Stand: Februar 2011 laut Studien von TDK-EPC
Glossar
- Entkopplung: Verhindert, dass sich die Auswirkungen von Stromschwankungen auf andere Teile eines Stromkreises ausbreiten (Kopplung).
- Gleichstromüberlagerung: Phänomen, bei dem ein Gleichstrom eine magnetische Sättigung und die Reduzierung des induktiven Widerstands verursacht.
Hauptanwendungsgebiete
- Entkopplung in kompakten elektronischen Geräten wie digitalen Standkameras, Videokameras und Notebook-Computern
Haupteigenschaften und -vorteile
- Nennstrom ist 2,5 mal höher als der von bestehenden Produkten und gleich dem von drahtgewickelten Spulen.
- Erfüllt RoHS-Kriterien und ist für bleifreies Löten geeignet.
Kenndaten
Typ | Abmessungen [mm] |
Induktiver Widerstand [µH] * |
Gleichstromwiderstand [Ω] ** |
Nennstrom [mA] |
---|---|---|---|---|
MLZ2012M1R0H | 2,0 x 1,25 x 1,25 | 1,0 | 0,10 | 700 |
MLZ2012M2R2H | 2,2 | 0,16 | 400 | |
MLZ2012M4R7H | 4,7 | 0,34 | 300 | |
MLZ2012M100H | 10 | 0,68 | 200 |
*Toleranz ±20%
**Toleranz ±30%
Über TDK-EPC
Die TDK-EPC Corporation (TDK-EPC), ein Unternehmen des TDK Konzerns, ist ein führender Hersteller von elektronischen Bauelementen, Modulen und Systemen mit Sitz in Tokio/ Japan. TDK-EPC ist aus dem Zusammenschluss des Bauelementegeschäfts von TDK mit dem EPCOS Konzern hervorgegangen und vertreibt seine Produkte unter den Produktmarken TDK und EPCOS.
Zu dem Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren. Mit diesem Portfolio bietet TDK-EPC ein breit gefächertes Angebot an hervorragenden Produkten und Lösungen aus einer Hand und konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, der Industrie- und der Konsum-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika.
Downloads:
- Produkt vor Hintergrund (JPG: 496 kB; 350 dpi)
- Produkt freigestellt (JPG: 392 kB; 350 dpi)
- Pressemeldung (PDF: 109 kB)
- Pressemeldung (RTF: 145 kB)
Kontakt für Medien
Kontakt | Telefon | ||
---|---|---|---|
Frank Trampnau | TDK Electronics Europe GmbH Düsseldorf/ Deutschland |
+49-(0)211 9077 127 | trampnau@eu.tdk.com |