
Neues TDK Product Center ist online
- Leistungsstarke Suche nach allen Produktmarken des TDK Konzerns: TDK, EPCOS und TDK-Lambda
- Zugriff auf mehr als 80.000 Produkte
- Hoher zusätzlicher Nutzwert durch Design Tools, Produktneuheiten, technische Artikel und Applikationsübersichten
Startseite für Product Center
15. Mai 2014
Die TDK Corporation präsentiert ihr neues Online Product Center: Die Plattform ist ein neuer zentraler Bereich der TDK Global Website und ermöglicht den schnellen Zugriff auf die produktbezogenen Informationen der drei Produktmarken TDK, EPCOS und TDK-Lambda. Das Product Center ist auf Englisch (product.tdk.com/en), Chinesisch und Japanisch verfügbar. Herzstück ist eine leistungsstarke Suchmaschine, mit der mehr als 80.000 Produkte einfach gefunden werden. Die Suchmaschine kann auf jeder Seite des Product Centers gestartet werden und bietet vielseitige Funktionen. So lässt sich etwa eine BOM direkt mit Copy-and-Paste eingefügen und die Verwendung von Wildcards ist ebenfalls möglich.
In das TDK Product Center sind auch die seit Januar 2013 gestarteten neuen Product Websites integriert. Nutzer können darüber noch einfacher zwischen einzelnen Produkt-gruppen wechseln. Dank des klar strukturierten Produktgruppen-Katalogs ist der direkte Zugriff auf einzelne Produkte sichergestellt. Darüber hinaus bietet das Product Center eine Vielzahl weiterer Angebote mit hohem Nutzwert wie etwa Design Tools, technische Artikel und Applikationsübersichten. Damit ist das Product Center insbesondere für Entwickler und Einkäufer der ideale Ausgangspunkt, um Informationen zu TDK, EPCOS und TDK-Lambda Produkten schnell und einfach zu finden.
Haupteigenschaften und -vorteile
- Leistungsstarke Produktsuche für mehr als 80.000 TDK, EPCOS und TDK-Lambda Produkte
- Hoher zusätzlicher Nutzwert durch Design Tools, Produktneuheiten, technische Artikel und Applikationsübersichten
- Auflistung aller verfügbaren Produkte in jeder Kategorie als Drop-Down-Menüs
- Erstellung von Produktlisten aus Katalogen
- Verbesserte Musterbestellung mit Angaben zur Verfügbarkeit und direkter Bestellmöglichkeit bei ausgewählten Distributoren
Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente, Module und Systeme*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch Stromversorgungen und Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speiche-rung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikations¬technik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte TDK einen Umsatz von 9,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 83.000 Mitarbeiter weltweit.
* Zum Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.
Downloads:
- Startseite für Product Center (jpg: 980.7 KB; 300dpi)
- Pressemeldung (pdf: 52.1 KB; )
- Pressemeldung (rtf: 131.6 KB; )
Der Zugriff auf die neue Website erfogt über folgende Links:
Englisch: product.tdk.com/en
Chinesisch:product.tdk.com/zh
Japanisch:product.tdk.com/ja
Kontakt für Medien
Telefon | |||
---|---|---|---|
Frank Trampnau | TDK Europe GmbH Düsseldorf, Deutschland |
+49 211 9077 127 | trampnau@eu.tdk.com |